Att förstå dina behov
Den kylkedja som sträcker sig från producenter till konsumenter
genom bearbetning, tillverkning, förpackning, lagring och distribution
är nyckeln till att säkerställa kvalitet, säkerhet och lönsamhet för
livsmedel och drycker.
I livsmedelsindustrin är systemintegration av kylaggregat, pumpar,
luftdistribution samt temperatur- och fuktighetskontroll avgörande.
Eventuella störningar i kylningsprocessen skapar produktionsförluster
och spill.
Tranes uthyrningsexpertis för livsmedelsindustrin
Trane förstår de branschspecifika utmaningarna som kan uppstå vid
planerade driftstopp, nödsituationer eller belastningstoppar. Trane
Rental Services levererar integrerade kyl- och värmelösningar som
uppfyller byggnadskraven – från okomplicerade lagerlokaler till
avancerade produktionsanläggningar för livsmedel.
För unika kylbehov baserade på extrema förhållanden krävs
kylaggregat med hög effektivitet vid full- och dellast. Användning av
glykol och saltlösningar möjliggör noggrann reglering av
inomhusförhållanden och utnyttjande av den maximala kylslingekapaciteten.
- Trane levererar tillförlitliga och kostnadseffektiva
hyrlösningar med varierande designkomplexitet, så att du kan
bibehålla den klimatsystemskapacitet du behöver.
- Tranes ingenjörer arbetar tillsammans med din personal för att
göra en ingående bedömning av dina behov.
- Leverans
och installation av all hyrd utrustning planeras så att den kan
integreras sömlöst i din verksamhet.