Att förstå dina behov
När du planerar ett evenemang gör du väl i att börja med rätt
klimatutrustning. Den måste vara av lämplig storlek för att ge rätt
kylkapacitet, samtidigt som den ska vara flexibel nog att klara av
varierande belastningar. Optimala klimatförhållanden i alla områden
där evenemanget hålls ger gästerna en garanterat förstklassig
upplevelse som får ditt företag att skilja sig från mängden.
Trane har tillräckligt med erfarenhet för att tillförsäkra en
oklanderlig temperatur och lufthantering dygnet runt och under alla
årstider, till och med i de allra svåraste miljöer. Trane Rental
Services erbjuder högeffektiva produkter samt ingående kunskap om
system och tillämpningar, så du vet att du gör rätt val för ditt
evenemang med en integrerad lösning från oss.
Trane Rental Services för evenemangsindustrin
Trane Rental Services har ett komplett utbud av värme- och
kyllösningar som erbjuder optimala lösningar för dagens
luftkonditionerings- och processtillämpningar – hur krävande de än är.
Tranes flexibla lösningar för värme, ventilation och
luftkonditionering sköter värmen galant, så att du får ett evenemang
av högsta kvalitet som ger dina deltagare en behaglig upplevelse och
förbättrar dina affärsresultat:
- Trane levererar tillförlitliga och kostnadseffektiva
hyrlösningar med varierande designkomplexitet, så att du kan
bibehålla den klimatsystemskapacitet du behöver.
- Tranes ingenjörer arbetar tillsammans med din personal för att
göra en ingående bedömning av dina behov.
- Vårt
nyckelfärdiga koncept innebär snabb och enkel installation som
kräver lite utrymme – perfekt för tidspressade projekt.
- Leverans och installation av all hyrd utrustning planeras så att
den kan integreras sömlöst i din verksamhet.