Tranes nya europeiska forsknings- och utvecklingslaboratorium i Épinal i Frankrike används för att validera prestandan hos hela Tranes produktportfölj, inklusive kylaggregat med stor kapacitet, luft/vatten-värmepumpar och enheter med flera rör. Extrema temperaturer från −25 °C till +55 °C kan simuleras, oberoende av rådande utomhusförhållanden.
Tranes testanläggning har utformats för att fungera som valideringscentrum för utveckling av nya produkter. Där kan man testa de allra flesta driftsförhållanden som klimatutrustning brukar utsättas för.
Innan utrustningen lämnar fabriken valideras dess prestanda enligt de förhållanden under vilka den ska fungera när den har installerats. Tranes kunder kan faktiskt observera sin nyförvärvade utrustning medan den testas för deras specifika användningsområden och omgivningsförhållanden.
Tranes europeiska forsknings- och utvecklingslaboratorium uppfyller alla branschstandarder, vilket innebär att förfaranden, mätningar och driftsförhållanden tas i beaktande så att våra kunder får tillförlitlig, certifierad prestanda. De vanligaste standarderna är följande:
- SS-EN 14511: Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning – provningsmetoder
- SS-EN 14825: Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elektriskt drivna kompressorer, för rumsuppvärmning och kylning – provning och prestanda vid dellastförhållanden, samt beräkning av säsongsprestanda
- SS-EN ISO 3744: Akustik – ljudtrycksmetoden
- SS-EN ISO 9614: Akustisk – ljudintensitetsmetoden
- ISO 13253: Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps – Testing and rating for performance
- SS-EN 1886: Luftbehandlingsaggregat – mekaniska egenskaper
På den här testanläggningen kan den valfria Eurovent-certifieringen för luftkylda kylaggregat över 600 kW utföras.
Dessutom är vår testutrustning godkänd av Tranes metrologilaboratorium med spårbarhet till nationella standarder (Cofrac), vilket säkerställer att våra tester uppfyller eller överträffar kraven på noggrannhet.