UniTrane™ W-Line

Väggmonterad fläktkonvektor

UniTrane™ W-Line är Tranes väggmonterade fläktkonvektor som utformats för optimal komfort och höga prestanda. W-Line finns i fyra storlekar och många flexibla konfigurationer, och den är enkel att installera och använda – precis som en vanlig fläktkonvektor. Tack vare den modulära konstruktionen kan två- eller trevägsventilerna och kondensatpumpen monteras i kåpan, utan att prestandan och storleken påverkas.

Tack vare den moderna och snygga designen kan W-Line användas för ett stort antal tvårörstillämpningar. Alla storlekar kan förses med vanliga växelströmsmotorer (WFS) eller EC-motorer med låg energiförbrukning (WFE).

Produktversioner

  • WFS/E: Standard – trådbundet väggreglage
  • WFS/E-IR: Infraröd fjärrkontroll (reglage för ett aggregat)
  • WFS/E-MB: MB-kort för Modbus-hantering (reglage för flera aggregat)
  • WFS/E-EH: Elektriskt värmeelement
  • WFS/E-2V: Utrustad med tvåvägsventil
  • WFS/E-3V: Utrustad med trevägsventil

Alternativ

  • Tvåvägsventil inklusive reglagesats: PÅ/AV, med elmotor och monteringssats
  • Trevägsventil inklusive reglagesats: 230 V PÅ/AV, med elmotor och monteringssats med mikrometrisk lockshield-ventil
  • Kondensatavtappningspump
  • Stort utbud av väggtermostater för alla tillämpningar med fristående aggregat
  • Styrning av upp till 20 aggregat med infraröd teknik eller väggmonterat termostatgränssnitt

Sök efter mer produktmaterial: Litweb