Tranes Airfinity™ Solar är ett självförsörjande system som är speciellt utformat att användas med solpaneler och som kombinerar det bästa av två världar:
marknadsledande luftkonditioneringsenheter med takaggregat, i kombination med beprövad silikonteknik och den bästa växelriktaren i sin klass.
Med hjälp av ren solenergi utgör Tranes integrerade takaggregatslösning en innovativ lösning för hel eller delvis drift av ditt luftkonditioneringssystem samtidigt som du fortsätter att dra nytta av en snabb och enkel installation av ett direktexpansionssystem.
Detta ger lägre driftskostnader och minimerat koldioxidutsläpp utan att kompromissa med komforten.
Huvudfunktioner
Systemet består av följande:
- Airfinity™-takaggregat: Högeffektiva luftkonditioneringsenheter med direktexpansion har utformats för att ge både luftkonditionering och ventilation i inomhusmiljö
- Solpaneler av silikon
- Monteringsstruktur som stöd för solpanelerna som inte gör hål i byggnadens tak
- Högeffektiv växelriktare
- Dubbelisolerade och UV-beständiga kablar som lämpar sig för takaggregat med vattentäta pressade IP65-kontakter
Kundfördelar
- Total lösning: utformad för hög prestanda, enkel installation och problemfri drift i kombination med takaggregatet Trane Airfinity™
- Färdigpaketerad sats: Färdigutformade solpanelssatser, inklusive valt antal paneler, växelriktare, kablar och de monteringsstrukturer som möter dina strömbehov
- Nyckelfärdig installation: Alla komponenter har noga valts ut för att vara lätt anslutningsbara på anläggningen utan krångel
- Flexibla och skalbara: Frihet att välja bland flera olika satser och möjlighet att inkludera ytterligare en solpanelssats vid ett senare tillfälle
- Optimerad för maximal effektivitet: Airfinity™ Solars växelriktare har en effektivitetsgrad på minst 98 %, vilket möjliggör bruk av ModBus för enkel integrering i ett fastighetssystem
- Idealisk för BREAAM/LEED-byggnadscertifiering: Värdet på din verksamhet ökar eftersom du använder helt förnybara och hållbara tekniker