XStream RTWF

935–1 870 kW

Huvudfunktioner

Tranes XStream-värmepumpar kan vara ett smart alternativ till traditionella pannor med funktioner som effektivt uppfyller behoven vid geotermisk produktion och fjärrvärmeproduktion:

  • Kompressorer särskilt utformade för användningsområden med höga temperaturer
  • Högkondenserad vattentemperatur på upp till 68 °C möjliggör användning som värmepump med hög temperatur eller ett högkondenserande temperaturkylningssystem.
  • Dubbel krets
  • Hög prestanda (COP upp till 4,6 vid 45 °C)
  • Fungerar enligt krav ned till 8 % dellast
  • Tre olika effektivitetsnivåer:
    • SE: standardverkningsgrad
    • HE: hög verkningsgrad
    • HSE: Hög årstidsanpassad verkningsgrad (med adaptiv frekvensomvandlare)

Fördelar:

  • Utökad oöverträffad kapacitet
  • Högeffektiv kylning och uppvärmning
  • 99,5 % tillförlitlighet
  • Mycket mångsidig, kan anpassas efter olika tillämpningskrav

Huvudalternativ

  • Ljuddämparpaket
  • Vänster- eller högerhandskoppling
  • VPF-drift
  • Tranes kombinerade smarta styrenhet och gränssnitt
    • Ledande TD7-pekskärm med färgskärm på 7 tum
    • Tydlig presentation av viktig information
    • Bildskärmsinställningar, datatrender, rapporter och larm
    • Enkel, intuitiv navigering
    • Effektiv drift, övervakning och hantering
    • Tålig konstruktion för både inomhus- och utomhusbruk
  • Trane™ UC 800-styrenhet
    • Ny generation av Tranes styrplattform för kylaggregat
    • Avancerade algoritmer för de mest utmanande förhållanden
    • Upprätthåller en effektiv och tillförlitlig drift
  • Anslutningar
    • Full driftskompatibilitet via SmartCom-gränssnitt BACnetTM (IP och MSTP), LonTalk®och Modbus
    • Styrning med master/slave-funktion
    • Fullständig fjärrkontrollskapacitet via Tranes fastighetsautomatiseringssystem eller kylanläggningskontroller