CGWN-värmepump

180–500 kW

Huvudfunktioner

  • Hermetiska scrollkompressorer med hög verkningsgrad, låga vibrations- och ljudnivåer samt kompletta interna överhettningsskydd
  • Utloppstemperatur för varmvatten upp till 60 °C
  • Reglering av utgående kondensorvattentemperatur
  • Externa delar i plåt är förzinkade och pulverlackerade med RAL 9002
  • Åtkomstpanelerna kan snabbt tas bort med en fyrkantnyckel och de har monterade handtag
  • Avsedd för inom- och utomhusinstallation
  • Fullständig påfyllning av köldmedium och olja på fabrik
  • Spänning: 380 V, 400 V och 415 V
  • 400/110 V-transformator för styrenheten
  • Detektering av fas och balanseringsfel

Kundfördelar

Högpresterande värmepump som bygger på:

  • Kompakt kylaggregat med hydraulmodul i enhetsutförande för enklare och snabbare installation
  • Perfekt för en rad olika komforttillämpningar och industriella tillämpningar 
  • Modern styrenhet som garanterar överlägsen driftsäkerhet och ger låga ägandekostnader

Alternativ

  • Version med hög verkningsgrad
  • Mjukstart
  • Kommando för vattenpumpar – enkla eller dubbla
  • kW-begränsning för kompressor
  • Skydd som dämpar kompressorljud
  • Hög- och lågtrycksmanometrar
  • Hydraulmodul, inklusive:
    • enkel eller dubbel förångarpump, inklusive vattenfilter och tryckflikar
    • kondensorpumpar med hastighetsväxlare, inklusive flödesstyrning, vattenfilter och tryckflikar som frostskydd om vintern
    • kombinationer av tillgängliga hydraulmoduler: endast förångare, endast kondensor eller både och

Tracer™ CH530-styrenhet

Mikroprocessorbaserat Adaptive Control™-reglage med:

  • Användarvänligt gränssnitt för operatörer
  • Extern linjär återställning, extra och externt börvärde för köldbärare
  • kW-begränsning för kompressor (tillval)
  • Larmindikator med programmerbara reläer (tillval)
  • Möjlighet till kommunikation via BACnetTM, LonTalk®och Modbus (tillval)