RAUL-kondensoraggregat

50–220 kW

Huvudfunktioner

  • Scrollkompressorer – hermetisk, hög verkningsgrad, låga vibrationer, lågt ljud
  • Fullständigt internt överhettningsskydd
  • Åtkomstpanelerna kan snabbt tas bort med en fyrkantnyckel
  • Frånskiljare och transformator
  • Serviceventiler för hetgas- och vätskeledning
  • Förångarens temperatursensor
  • Externa delar i plåt är förzinkade och pulverlackerade med RAL 9002

Kundfördelar

  • Flexibilitet: system som kan anpassas exakt efter tillämpningens krav

Alternativ

  • Drift i låg omgivningstemperatur (ned till –18 °C)
  • Spänning: 380 V, 400 V och 415 V
  • Epoxibelagda aluminiumflänsar
  • Kopparflänsar
  • Skydd som dämpar kompressorljud
  • Hög- och lågtrycksmanometrar
  • Extra gränsvärdeskort för bekräftelse av hjälptemperatur via en fjärrstyrd anslutning
  • Fasvändningsskydd
  • Fabriksmonterad seriell LonTalk®-länk så att du kan:
    • Ändra börvärde för vattentemperaturen
    • Starta och stänga av aggregatet
    • Bevaka börvärdet för lufttemperatur, omgivningstemperatur, kondensoraggregatets drift, fläktar, kompressorlarm

Trane Tracer™ CH530-styrenhet

Adaptive Control™-mikroprocessor med:

  • Användarvänlig gränssnittspanel för operatörer
  • Externt auto/stopp
  • Fjärrstyrd anslutning för att starta och stänga av varje kompressor
  • Gränsvärdeskort för kylning och fjärrström (tillval)
  • LonTalk®-kommunikationskort (tillval)
  • Programmerbart kort med fyra reläer för felhantering (tillval)