Jupiter

6–23 kW

Huvudfunktioner

  • Utformad för miljöer där högteknologisk utrustning är den dominerande värmekällan och komforttillämpningar som kontor och datahallar
  • Åtkomst framifrån för komplett aggregatunderhåll
  • Dubbelt inlopp i förzinkat stål samt centrifugalfläktar med framåtböjda vingar

Kundfördelar

  • Kompakt design: sparar utrymme i utrustningshallar
  • Precision: exakt styrning av temperatur och luftfuktighet i alla tillämpningar oavsett storlek
  • Höga prestanda: mycket låg energiförbrukning. EC-fläktmotor

Sortimentbeskrivning

Aggregat med växelströmsmotor och framåtböjd fläkt

  • JDCC: Köldbärare med nedåtriktat utblås
  • JUCC: Köldbärare med uppåtriktat utblås
  • JDAC: Luftkyld med direktexpansion och nedåtriktat utblås
  • JUAC: Luftkyld med direktexpansion och uppåtriktat utblås
  • JDWC: Vattenkyld med direktexpansion och nedåtriktat utblås
  • JUWC: Vattenkyld med direktexpansion och uppåtriktat utblås

Enhet med EC-motor och bakåtböjd fläkt

  • JDCV: Köldbärare med nedåtriktat utblås
  • JUCV: Köldbärare med uppåtriktat utblås
  • JDAV: Luftkyld med direktexpansion och nedåtriktat utblås
  • JUAV: Luftkyld med direktexpansion och uppåtriktat utblås
  • JDWV: Vattenkyld med direktexpansion och nedåtriktat utblås
  • JUWV: Vattenkyld med direktexpansion och uppåtriktat utblås

Alternativ

  • Elektrisk återuppvärmning/värmebärarvärmning
  • Centrifugalfläktar med högt tryck
  • Befuktare med elektroder
  • Högeffektiva filter
  • Friskluftsmodul med filter
  • Luftintag på framsidan, baksidan eller på basenheten (endast konfiguration med uppåtriktat utblås)

Tillbehör

  • Larm om smutsigt filter (differentialtryckvakt)
  • Temperatur- och fuktsensor
  • Underreden och förhöjningskanter (för intag eller utblås) ger enklare integrering
  • Utvändiga sensorer för larm om hög omgivningstemperatur och luftfuktighet
  • Brand- och/eller rökdetektor
  • Vattenläckagedetektor med en sensor
  • Övertrycksdämpare

Styrning

mP40-mikroprocessorstyrenhet med användarvänlig LCD-skärm

  • Styr- och registreringssystem för reglering av temperatur och luftfuktighet
  • Komplett system för att rapportera och registrera larm
  • Automatisk omstart
  • Fjärrstyrd automatisk avslagningsfunktion
  • Språkval på arbetsplatsen
  • Anslutning via BACnetTM, LonTalk®, Modbus -protokoll eller lokalt RS485-nätverk