XStream RTHF

1 150–3 500 kW

Huvudfunktioner

Trane XStream-kylaggregat är avsedda för att få en branschledande effektivitet vid dellast utan att kompromissa med miljön

  • Konstruktion med flera kompressorer möjliggör enastående effektivitet vid dellast genom att kompressorerna stängs av samtidigt som hela värmeväxlingsytan används för de återstående kompressorerna
  • Dubbel krets
  • XStream-kylaggregat och -värmepumpar utnyttjar korsflödesvärmeväxlare med seriell utformning för att minska kompressorns arbetsbelastning under alla driftförhållanden.
  • Två olika effektivitetsnivåer:
    • XE: Extra hög verkningsgrad
    • HSE: Hög årstidsanpassad verkningsgrad (med adaptiv frekvensomvandlare)

Kundfördelar

  • Utökad oöverträffad kapacitet
  • Högeffektiv kylning och uppvärmning
  • 99,5 % tillförlitlighet
  • Mycket mångsidig, kan anpassas efter olika tillämpningskrav

Huvudalternativ

  • Processkylning – utgående förångarvattentemperatur ned till −12 °C
  • Istillverkning
  • Vänster- eller högerhandskoppling
  • VPF-drift
  • Tranes kombinerade smarta styrenhet och gränssnitt
    • Ledande TD7-pekskärm med färgskärm på 7 tum
    • Tydlig presentation av viktig information
    • Bildskärmsinställningar, datatrender, rapporter och larm
    • Enkel, intuitiv navigering
    • Effektiv drift, övervakning och hantering
    • Tålig konstruktion för både inomhus- och utomhusbruk
  • Trane™ UC 800-styrenhet
    • Ny generation av Tranes styrplattform för kylaggregat
    • Avancerade algoritmer för de mest utmanande förhållanden
    • Upprätthåller en effektiv och tillförlitlig drift
  • Anslutningar
    • Full driftskompatibilitet via SmartCom-gränssnitt BACnetTM (IP och MSTP), LonTalk®och Modbus
    • Fullständig fjärrkontrollskapacitet via Tranes fastighetsautomatiseringssystem eller kylanläggningskontroller