RTHD evo-kylaggregat i serien R™

545–1 450 kW

Huvudfunktioner

  • Fyra effektivitetsnivåer: SE, HE, XE och HSE utrustade med Trane AFD med förbättrad dellasteffektivitet (ESEER)
  • Direktdriven halvhermetisk skruvkompressor med låg hastighet och endast tre rörliga delar, suggaskyld motor
  • Fullt anpassningsbar lastkontroll (15–100 %)
  • Kompakt utformning – kan passera genom vanliga dubbeldörrar
  • Konstruktion med skruvförband som är enkel att nedmontera
  • Fabriksmonterad Y/D-startpanel
  • Förenklad rördragning – endast rördragning för förångaren och kondensorns spårförsedda röranslutningar behövs
  • En strömanslutning – lägre kablagekostnader

Kundfördelar

Branschledande effektivitet tack vare:

  • Fallfilmsförångare: överlägsen prestanda med låg köldmediefyllning
  • Ny Trane-styrenhet med användarvänligt gränssnitt ger optimal systemtillförlitlighet
  • Trane-skruvkompressor – konstruerad för lång livslängd och höga prestanda
  • Tranes variabla frekvensomvandlare (FRO) för ökad delbelastningseffektivitet

Alternativ

  • 2–6 förångarlopp (beroende på storlek)
  • Istillverkning
  • Vänster- eller högerhandskoppling
  • Ej avsäkrad eller avsäkrad frånskiljare
  • Skydd mot över-/underspänning
  • Kondensorventiler

Tillbehör

  • Neoprendämpare
  • Neoprenisolatorer
  • Kopplingssatser
  • Flödesbrytare

Styrning

  • Maximal kontroll: UC800
    • 18 cm pekskärm i färg som är lätt att läsa
    • Branschledande algoritmer
    • Utformning med öppna protokoll
    • Adaptive Control
  • Anpassningsbar frammatningskontroll
  • Mjukbelastning (HSE)
  • Snabb omstart
  • SmartCom-gränssnitt: BACnetTM, LonTalk®, Modbus kommunikationsgränssnitt
  • Energimätning