CenTraVac™-kylaggregat CVGF

1 250–3 750 kW

Huvudfunktioner

  • Hermetisk tvåstegsmotor för centrifugalkompressor med inbyggt smörjningssystem och förvärmning
  • Vätskekyld hermetisk induktionsmotor
  • Avancerat motorskydd
  • Hundratals kombinationer av förångare, kondensorer och kompressorer finns tillgängliga, och de kan skräddarsys exakt efter systemkraven
  • En strömanslutning – lägre kablagekostnader
  • Fabriksmonterad Y/D-startpanel
  • Instrument med fördragna ledningar och en manöverpanel

Kundfördelar

    Kylaggregatet har utmärkta prestanda tack vare:

  • Hermetisk Trane-centrifugalkompressor med flera steg som erbjuder båda ett brett driftområde och en utökad dellastkapacitet – minimala underhållskrav – ingen extra ventilation krävs för avkylning av kompressormotorn
  • Tekniskt avancerad styrenhet garanterar överlägsen driftsäkerhet: låga ägandekostnader

Tillbehör

  • Flänsadaptrar
  • Flödesbrytare

Alternativ

  • Halvledarstartmotorer
  • Marina vattengavlar (10,5 eller 21 bar), förångare och kondensor
  • Värmeisolering av kalla delar

Tracer™ AdaptiView-reglage

  • Intuitiv navigering i rapporter och diagram tack vare en färgpekskärm
  • Adaptive Control™-logik
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus kommunikationsgränssnitt (tillval)