Select language
Trane erbjuder ett brett utbud av vattenkylda kylaggregat från 50 till 14 000 kW. De vattenkylda kylaggregaten (centrifugal-, skruv- och scrollaggregat) finns i många olika modeller med olika tillval så att vi kan tillhandahålla rätt lösning för kundernas specifika krav. Vi erbjuder ett flexibelt sortiment som uppfyller alla tänkbara krav inom klimatstyrningsbranschen:
– Våra vattenkylda kylaggregat med
scrollkompressorer är enkla att montera och mycket drifteffektiva.
Oavsett byggnadens layout går det snabbt och enkelt att hitta en plats
för dem, vilket gör att de passar perfekt för eftermontering eller i
nya byggnader.
– Våra vattenkylda kylaggregatmed
skruvkompressorer är avsedda att minska den totala ägarkostnaden. Tack
vare en enkel konstruktion ger de lägre livscykelkostnader och
branschens bästa tillförlitlighet. Trane Adaptive Control-styrenheter
erbjuder oöverträffad prestanda under svåra förhållanden.
Tranes vattenkylda kylaggregat passar perfekt för kunder som fokuserar på hög energieffektivitet och driftssäkerhet och att utrustningen ska hålla länge. Vi är i synnerhet stolta över vår ledande ställning inom utvecklingen av nya högpresterande kylaggregat som använder köldmedier vars globala uppvärmningspotential (GWP) är mycket låg, t.ex. R1233zd(E).