Stealth™-kylaggregat RTAE

485–1 065 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudfunktioner

  • AdaptiSpeed™-teknik: kompressorer och fläktar drivs av permanenta magnetmotorer
  • AFD3, variabel frekvensomvandlare – 30 % TDD, filtrering av övertoner
  • Tre InvisiSound™-akustikversioner: Standard, Superior Sound Package och Ultimate
  • En ny generation effektiva värmeväxlare
  • Kondensorbatterier helt i aluminium (flänsar och rör i aluminium)

Kundfördelar

  • Låg ägandekostnad: Hög fullasteffektivitet (EER) och dellasteffektivitet (ESEER)
  • Tyst drift: hög akustisk komfort

 

 

 

 

 

Tillval:

  • Flödesvakt
  • Processkylning i låga temperaturer (< 4 °C)
  • Islagring
  • Drift i hög omgivningstemperatur (52 °C)
  • Drift i låg omgivningstemperatur (–18 °C)
  • Hela kondensorbatteriet har belagts med epoxi (CoatTM )
  • Arkitektoniska paneler med ventilationsgaller
 

Tillbehör:

  • Elastomeriska isolatorer