RTAC-kylaggregat i R™-serien

400–1 500 kW

Huvudfunktioner

  • Konkurrenskraftig utformning
  • En enda kraftanslutning
  • Exakt lastanpassning
  • Låga ljudnivåer
  • Fallfilmsförångare – hög köldfaktor och reducerad köldmediefyllning
  • Fabriksmonterad Y/D-startpanel
  • Installation i trånga utrymmen – 1,2 m spel på sidorna

Kundfördelar

  • Tillförlitlighet: Trane-skruvkompressorer med endast tre rörliga delar
  • Effektivitet: Tre effektivitetsnivåer för alla dina behov
  • Certifierad Eurovent-klass A

Alternativ

  • Drift i hög omgivningstemperatur (upp till 52 °C)
  • Drift i låg omgivningstemperatur (ned till –18 °C)
  • Lågbullermodell utrustad med låghastighetsfläktar och en ljuddämpande kåpa på kompressorn
  • Version med hög verkningsgrad
  • Strömbrytare
  • Spårade röranslutningar i änden av aggregatet
  • Extralopp och specialrör för tillämpningar med låg vattentemperatur (ned till −12 °C)
  • Svarta epoxibelagda aluminiumflänsar för frätande miljöer
  • Kopparflänsar
  • Kondensorskydd eller fullständigt aggregatskydd
  • Hög- och lågtrycksmanometrar

Energibesparande tillval: Versioner med hög och extra hög verkningsgrad

Tillbehör

  • Neoprenisolatorer
  • Sats för spårförsedd röranslutning
  • Flödesbrytare

Tracer™ CH530-styrenhet

Adaptive Control™-mikroprocessor med:

  • Användarvänlig gränssnittspanel för operatörer
  • Externt auto/stopp
  • Extern förregling
  • Pumpstyrning för köldbärare
  • Istillverkningskort (tillval)
  • Gränsvärdeskort för köldbärare och fjärrström (tillval)