AquaStream 3G-kylaggregat CGAM

60–470 kW

Huvudfunktioner

  • Två effektnivåer: hög eller standard
  • Tre akustiska versioner: standard, låg bullernivå och omfattande behandling med akustiskt paket
  • Scrollkompressorer med hög verkningsgrad
  • Gångjärnsmonterade fläktar med låg ljudnivå i Tranes design
  • Elektronisk expansionsventil
  • Lödda plattvärmeväxlare
  • Frånskiljare/transformator
  • Vattensil och flödesvakt
  • Pulverlackerade komponenter ger lång hållbarhet

Kundfördelar

  • Effektivitet under hela livscykeln
  • Inga kompromisser vad gäller effektivitet och ljudnivå
  • Drift året runt
  • Mycket tillförlitlig och hållbar
  • Perfekt för en rad olika komforttillämpningar och industriella tillämpningar 
  • Enkel att montera och använda

Alternativ

  • Integrerad hydraulmodul med eller utan bufferttank
  • Enkelt eller dubbelt pumppaket
  • Variabel frekvensomvandlare för reglering av pumpens flödeshastighet
  • Reglage för frostskydd
  • Kondensorbatteri med svart epoxibeläggning
  • Arkitektoniska paneler med ventilationsgaller

Tillbehör

  • Neoprenisolatorer
  • Sats för spårförsedd röranslutning

Tracer™ CH530-styrenhet

Adaptive Control™-mikroprocessor med:

  • Användarvänlig gränssnittspanel för operatörer
  • Externt auto/stopp
  • Extern förregling
  • Pumpstyrning för köldbärare
  • Istillverkningskort (tillval)
  • Gränsvärdeskort för köldbärare och fjärrström (tillval)
  • Möjlighet till kommunikation via BACnetTM, LonTalk®och Modbus