Sintesis eXcellent-kylaggregat GVAF

500–1 600 kW

Huvudfunktioner

  • Utmärkt verkningsgrad (både för EER och ESEER)
  • Två effektivitetsnivåer: X och XP
  • Tre akustiska paket: LN, NNSB, XLN
  • Två köldmediealternativ: R134a och R1234ze med låg global uppvärmningspotential
  • Centrifugalkompressorer med hög hastighet
  • 100 % oljefri drift
  • Elektroniskt kommuterade kondensorfläktar som standard
  • Två köldmediekretsar som standard
  • Förvärmarkrets som standard
  • Kondensorbatterier med mikrokanaler
  • Tranes patenterade vätskefyllda förångare CHIL (Compact – High Performance – Integrated design –Low charge)

 

Alternativ

  • Inbyggd vattenpump
  • E-belagt kondensorbatteri
  • Optiplant: sekvensstyrenhet för aggregat
  • Frikylning
  • Energimätare

Tillbehör

  • Flödesvakt
  • Elastomeriska isolatorer
  • test test test

Kontroller

  • Maximal kontroll: Trane UC800
    • 18 cm pekskärm i färg som är lätt att läsa
    • Branschledande algoritmer
    • Utformning med öppna protokoll
    • Adaptive Control
  • SmartCom-gränssnitt: Möjlighet till kommunikation via BACnetTM, LonTalk®och Modbus