Sintesis-kylaggregat

Tranes sortiment av luftkylda Sintesis™-kylaggregat ger branschledande prestanda och flexibilitet. Ett perfekt val för dina byggnads- och tillämpningskrav samt dina hållbarhets- och budgetmål. Tack vare Sintesis-plattformen kan Trane erbjuda det mest mångsidiga sortimentet i branschen: tre produkter med tre olika kompressortekniker, flera effektivitetsnivåer och akustiska paket, flera köldmediealternativ och flera ytterligare energibesparingslösningar.

GVAF
Modellen Sintesis™ eXcellent GVAF och dess centrifugalkompressorer med hög hastighet ger ett brett kapacitetsområde på upp till 1,6 MW med branschledande delbelastning och fullast. Två effektivitetsnivåer, tre akustiska paket, två köldmediealternativ (R134a och R1234ze) samt frikyla som tillval innebär att alla byggnads-, tillämpnings- och hållbarhetsmål kan infrias. 

RTAF
Modellen Sintesis™ RTAF och dess skruvkompressorer förenar enastående effektivitet med smart drift och ger låga driftskostnader. Fem effektivitetsversioner, fem nivåer av ljuddämpning och tre köldmediealternativ (R134a, R513A och R1234ze), fyra frikylningslösningar, två värmeåtervinningsalternativ och flera olika produktkonfigurationer att välja mellan. 

CGAF
Modellen Advantage™ Sintesis CGAF och dess scrollkompressorer ger förstklassiga prestanda till en lägre driftskostnad i en kompakt paketdesign. Tre  effektivitetsnivåer, tre akustiska paket, frikylningslösning, två värmeåtervinningsalternativ och flera fläktkonfigurationer tillförsäkrar att systemet alltid är skräddarsytt för din specifika tillämpning. 

Tranes Sintesis-sortiment innebär att dina innovativa valmöjligheter är oändliga.