Conquest-kylaggregat CGAX

40–165 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudfunktioner

  • Kompakt utförande: mindre uppställningsplats och låg profil
  • Finish i hög kvalitet
  • Optimerad dellasteffektivitet (ESEER)
  • Två akustiska paket: Standardljud, låg bullernivå utan reducerad verkningsgrad
  • Alternativ med en eller två kretsar
  • Kondensorbatterier med mikrokanaler
  • Brett användningsområde: luft- och vattensida

Kundfördelar

Kylaggregatet som ger bäst värde tack vare:

  • Låg energiförbrukning: överlägsen dellastseffektivitet (ESEER)
  • Tyst drift: låg ljudnivå även i mycket ljudkänsliga tillämpningar
  • Unik funktion: effektiviteten bibehålls även om ljudnivån reduceras
  • Kompakt utformning: Underlättar inbyggnad på arbetsplatsen
  • Tillförlitlighet: huvudkomponenterna är konstruerade och tillverkade av Trane
  • Användarvänligt styrgränssnitt och driftskompatibilitet med fastighetsautomatiseringssystem
  • Minskad köldmediefyllning

Alternativ

  • Olika integrerade hydraulmoduler: enkel/dubbel pump, lågt/högt huvudtryck
  • Bufferttank för pålitlig och jämn drift
  • Processkylning i låga temperaturer (< 4 °C)
  • Drift i låg omgivningstemperatur (–18 °C)
  • E-belagt kondensorbatteri ger hållbarhet
  • Partiell värmeåtervinning (PHR)
  • Utvändigt skyddsgaller
  • Version med hög verkningsgrad (HE)
  • Smartflödeskontroll  för variabelt primärflöde (VPF)
  • Högt externt statiskt tryck (HESP)
  • Smart anläggningskontroll
  • Tilläggsvärme

Tillbehör

  • Elastomeriska isolatorer

Kontroller

  • Ny lätt och förstklassig Trane-styrenhet för kommersiellt bruk
  • LCD-skärm med standardknapp för navigering
  • Lyxskärm som tillval:
    • 18 cm pekskärm i färg som är lätt att läsa
    • Branschledande algoritmer
    • Utformning med öppna protokoll
    • Adaptive Control
  • SmartCom-gränssnitt: BACnetTM, LonTalk®, Modbus kommunikationsmöjligheter