Select language
Trane erbjuder många olika luftkylda kylaggregat för ett stort antal tillämpningar inom komfort- och processkylning, så att vi kan tillhandahålla rätt lösning för kundernas specifika krav:
– Våra luftkylda kylaggregat med scrollkompressorer är enkla att montera och mycket drifteffektiva. Oavsett byggnadens layout går det snabbt och enkelt att hitta en plats för dem, vilket gör att de passar perfekt för eftermontering eller i nya byggnader.
– Våra luftkylda kylaggregat med skruvkompressorer är avsedda att minska den totala ägarkostnaden. Tack vare en enkel konstruktion ger de lägre livscykelkostnader och branschens bästa tillförlitlighet. Trane Adaptive Control-styrenheter erbjuder oöverträffad prestanda under svåra förhållanden.
– Våra luftkylda höghastighetscentrifugkylaggregat är det senaste tillskottet i sortimentet och här kombineras hög verkningsgrad och ett köldmedium med en GWP-faktor (global uppvärmningspotential) på mindre än 1 med Tranes beprövade tillförlitlighet.
Tranes luftkylda kylaggregat är rätt val för noggrann temperatureglering i stort sett alla tillämpningar.