Trane innovativa tekniska framsteg resulterar i imponerande energieffektivitetsvinster. Vi hjälper kunderna att uppfylla sina behov av värme och kyla med en bred portfölj av energieffektiva VVS-system samt uthyrning, service, reservdelssupport och avancerade styrsystem.
Termiska systemlösningar för alla branscher
Senaste nyheter
Blogg
Kylförvaringslösningar för evenemang: Förbättrad effektivitet med containrar från Trane
16-01-2024 - I den dynamiska världen av evenemang, catering, TRADE shows och mässor är behovet av tillförlitlig och effektiv kylförvaring av största vikt. Oavsett om det handlar om att bevara färsk mat för tusentals på en festival eller att upprätthålla integriteten hos temperaturkänsliga produkter på en mässa, kan rätt kylförvaringslösning göra hela skillnaden. Det är här Tranes kylcontainrar, som erbjuder exakt temperaturkontroll från +40 °C till -70 °C, kommer in i bilden. Tranes kyl- och fryshus: precision och mångsidighet Trane, som är ledande inom klimatkontrollteknik, har utvecklat kylcontainrar...
Blogg
Kylrummens viktiga roll inom livsmedels- och dryckesindustrin
13-12-2023 - Inledning I den dynamiska...
Blogg
Hur värmepumpstekniken bidrar till hållbara lösningar för sanitärt vatten i stora byggnader
30-11-2023 - Ett HVAC-projekt för kommersiella applikationer innebär vanligtvis...
Kundernas framgångshistorier
Trane Rental löser problem med temperaturreglering i ett vetenskapligt laboratorium på ett universitet
Den naturvetenskapliga fakulteten vid ett av Europas ledande forskningsuniversitet ställdes inför ett akut problem när deras befintliga kylare, som var över tio år gammal, plötsligt gick sönder. Med nästan 3 000 studenter och 400 lärare som förlitar...
Trane Rental-lösning säkerställer komfortkyla efter att brand skadat kylare vid landmärke i London
I hjärtat av London stod en spektakulär byggnad som är listad som Grade II inför en nödsituation när en brand skadade en nyinstallerad kylare. Detta landmärke, som ursprungligen byggdes som en teater i slutet av 1800-talet, fungerar nu som ett...
Trane Rentals kylaggregat med låg ljudnivå skyddar datacenterverksamheten vid ett brittiskt bankhuvudkontor
En framstående detaljhandelsbank i Storbritannien genomförde en omfattande utvärdering av sitt huvudkontor, en prestigefylld kontorsbyggnad med högt anseende i City of London. Byggnaden tar dagligen emot ett stort antal anställda och besökare....
Snabb respons från Trane Rental säkerställer snabb återöppning av stor butik för hemartiklar i Bukarest
När en ledande återförsäljare av heminredning i Bukarest genomförde en omfattande vårinspektion av sin stora butik upptäcktes ett stort fel i kylanläggningen. Med den planerade återöppningen bara två veckor bort fanns det ingen tid för reparationer....
Upptäck Trane
Produktväljaren
HVAC-lösningar
Tjänsteavtal
Delar och förnödenheter
Kontakta oss
Kom i kontakt med din lokala Trane-expert
Vad kan vi hjälpa dig med?