Tracer™ XM 30: har vid behov ytterligare punkter för Tracer
UC400- och UC600-tillämpningar. Varje expansionsmodul har sammanlagt
fyra punkter som kan konfigureras med valfri kombination av analoga
eller binära inmatningar och analoga utgångar. Maximalt åtta
expansionsmoduler kan läggas till en Tracer UC400. Användningen av
en PM014 DC-strömförsörjning krävs dock för tillämpningar som kräver
mer än två XM30-moduler.
Tracer™ XM 32: har vid behov ytterligare punkter för Tracer
UC400- och UC600-tillämpningar. Varje expansionsmodul har sammanlagt
fyra reläutgångar. Användning av PM014 24Vac-/24Vdc-strömförsörjning
(ordernummer X136515380) krävs för tillämpningar som kräver mer än
två expansionsmoduler.
Tracer™ XM 70: ger vid behov ytterligare anslutningar för
Tracer UC400- och Tracer UC600-tillämpningar. Varje expansionsmodul
har sammanlagt 19 anslutningar: Åtta universella ingångar, fyra
reläutgångar, en tryckingång och sex universella
ingångsterminaler/analoga utgångsterminaler.
Tracer™ TD7 display: Diagonal pekskärm på 7 tum i färg som
kan användas både inom- och utomhus. Med den här visuella lösningen
får du tillförlitlig styrning via Tracer UC600 snabbare och enklare
än någonsin.