Gestión del refrigerante

Somos conscientes de que la elección de la gestión no siempre resulta sencilla, ya que deben tenerse en cuenta y armonizarse varios factores para tomar la decisión correcta. Trane se compromete a facilitar a nuestros clientes equipos y sistemas respetuosos con el medio ambiente y eficaces para su negocio. Los representantes de servicio de Trane son especialistas en ofrecer el tipo de refrigerante adecuado para cada aplicación en el momento preciso, respetando al mismo tiempo la legislación vigente.

Características principales

Pantalla estándar

  • Tecnología del semiconductor.
  • Alarma visual y sonora integrada.
  • Control de varios refrigerantes.
  • Sensibilidad: 10 ppm.
  • Se puede conectar a un sistema de gestión de edificios de Trane.

Pantalla Premium

  • Tecnología fotoacústica por infrarrojos.
  • Pantalla LCD de cristal líquido.
  • Control de varios refrigerantes.
  • Sensibilidad: 1 ppm.
  • Se puede conectar a un sistema de gestión de edificios de Trane.

Comprobación de fugas

Trane ofrece un procedimiento de comprobación de fugas personalizado para localizar dónde se ha producido una fuga de refrigerante.

Ventajas para el cliente

  • Una pronta toma de conciencia que garantiza que se adoptan medidas correctivas inminentes.
  • Medición proactiva las 24 horas al día, los 365 días del año.
  • Reducción del impacto de su edificio y su sistema en el medio ambiente y en la salud pública.
  • Mejora del funcionamiento de su equipo.
  • Reducción del riesgo de que se produzcan costosas averías.
  • Ampliación del ciclo de vida útil de sus equipos.
  • Conformidad con las normativas europeas en vigor relativas a los gases fluorados (UE) o con los códigos locales de regulación del ozono (en materia de seguridad e higiene) y otras normativas nacionales.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto