Corrección del factor de potencia

La corrección del factor de potencia de Trane proporciona a las empresas obligadas a pagar tarifas adicionales a las compañías eléctricas por su consumo de potencia reactiva una solución que se traduce en un ahorro inmediato en los costes. La instalación reduce la potencia reactiva e incrementa el factor de potencia. La corrección del factor de potencia también mejora la eficacia de la distribución de la potencia del sistema de agua enfriada, incrementando la capacidad de ramificación mediante la reducción de las pérdidas de potencia.  

Características

  • Reducción de la potencia reactiva.
  • Mejora de la calidad de la potencia: La corrección del factor de potencia minimiza las caídas de tensión en el sistema.
  • Factor de potencia mejorado a 0,95 a plena carga.

Ventajas

  • Reducción de los costes energéticos: Reduzca en hasta el 8% los costes energéticos de las enfriadoras.
  • Incremento de la capacidad de distribución del sistema: Una corrección del factor de potencia del 0,1 mejora la potencia real disponible en hasta un 14%.
  • Logro de un sistema más ecológico.
  • Cumplimiento de las normativas locales.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto