Mejora del intercambiador

La contaminación atmosférica puede corroer los intercambiadores de calor con aletas y tubos, lo que termina por acortar la vida útil del equipo. Trane puede mejorar su batería para protegerla de los efectos de la corrosión sin que ello perjudique su nivel de rendimiento. Asimismo, en el caso de las baterías de carcasa y tubos, Trane puede aplicar un revestimiento de cerámica a los cabezales de agua para reducir la aparición de escamas o corrosión que puedan resultar peligrosas.

Características

  • Protección química de componentes críticos de la enfriadora (la batería en la enfriadora de condensación por aire o el condensador en la enfriadora de condensación por agua)
  • Protección de la batería frente a la corrosión provocada por el agua o un entorno agresivo

Ventajas

  • Mejora de la fiabilidad de la batería
  • Optimización del rendimiento de la batería
  • Ampliación de la vida útil del intercambiador
  • Reducción de la energía malgastada

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto