Limpieza del intercambiador

Con el paso del tiempo, dentro del intercambiador de calor de su enfriadora se acumulan residuos, lo que impide que el agua circule libremente y provoca una reducción de la eficiencia. Trane encomienda a técnicos expertos una limpieza a fondo mediante técnicas mecánicas, en lugar de con productos químicos dañinos para el medio ambiente. Además de la limpieza de los tubos, también se trabaja en las placas posteriores y los cabezales de agua para dejarlos en perfecto estado. Como resultado, dispondrá de un componente crítico que estará como nuevo, la eficiencia del sistema aumentará y se reducirán sus costes de explotación.

Características

  • Prevención de la presencia de polvo y arena en la batería
  • Prevención de las incrustaciones en el intercambiador
  • Reducción de la temperatura del aceite y de descarga

Ventajas

  • Reducción del consumo de electricidad de las enfriadoras
  • Aumento de la potencia de las enfriadoras
  • Eliminación de las desconexiones por alta presión con temperaturas ambiente muy elevadas
  • Reducción de las pérdidas de presión en el intercambiador de calor del agua

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto