Por lo general, los sistemas de refrigeración que funcionan fuera de los parámetros de diseño se encuentran más expuestos a las averías, generan costes de energía más elevados y ofrecen una eficiencia operativa inferior. La refrigeración adiabática de Trane reduce la temperatura del aire que entra en la batería. Una simple caída de la temperatura de 10 °C genera una reducción media del 13% en el consumo de energía, aportando de inmediato un ahorro en los costes y beneficios medioambientales.
Características
- El concepto de refrigeración adiabática de Trane se basa en las propiedades termodinámicas naturales del agua.
- Se pulveriza agua de forma intermitente sobre los paneles de malla no metálica de gran tamaño instalados delante de las baterías de disipación de calor de las enfriadoras, los condensadores remotos, las unidades rooftop, etc.
- El agua evaporada crea un efecto de refrigeración que reduce la temperatura del aire antes de alcanzar la batería del condensador.
Ventajas
- Se ha diseñado para ofrecer versatilidad, una instalación sencilla y un funcionamiento económico.
- Reducción de la potencia de entrada del sistema.
- Suministro de capacidad nominal sin interrupciones.
- Ampliación del rango de funcionamiento del equipo más allá de sus especificaciones originales.
- Permite la reconversión del refrigerante R404.