Variador de frecuencia Adaptive Frequency Drive

AFD constituye una cartera de soluciones de Trane que utiliza una tecnología avanzada para transformar su sistema HVAC actual.

Características

  • Incorpore a su equipo un variador de frecuencia Adaptive Frequency Drive (AFD).
  • Optimice su sistema para satisfacer con precisión las variaciones en la demanda.
  • Reduzca los costes de explotación hasta en un 50%.
  • Reduzca la huella de carbono.
  • Reduzca el desgaste y las roturas de los componentes.

Ventajas

  • Optimización de la eficiencia: La potencia del sistema se ajusta para satisfacer las necesidades de su edificio.
  • Ahorro energético: Una reducción de los costes de entre el 15 y el 35%.
  • Mejora del rendimiento: Una mejora del ESEER de entre el 5 y el 15%.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto