Recuperación de calor

Permitir que el calor residual procedente de las enfriadoras de condensación por aire se desprenda a la atmósfera es sinónimo de tirar el dinero. Trane puede reconvertir su enfriadora de condensación por aire actual para recuperar el calor residual y reutilizarlo para calentar o precalentar el agua que se utiliza tanto para uso doméstico como en aplicaciones industriales.

Características

  • Intercambiador de recuperación del calor específico montado en el circuito frigorífico
  • Intercambiador de calor adicional montado en el bastidor de la enfriadora
  • Disponible para las enfriadoras de condensación por aire de Trane (CGAM - RTAD - RTAC - RTAA - RTAB)

Ventajas

  • Recuperación de hasta un 70% de la electricidad absorbida por el compresor
  • Producción de agua caliente a hasta 70 °C
  • Reducción del consumo de electricidad del sistema de calefacción
  • Ningún incremento de la huella de carbono

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto