FreeCool

Todos los beneficios del enfriamiento gratuito con la mínima interrupción del funcionamiento de la planta. Esta solución diseñada y montada en la fábrica incluye todo el equipo necesario para la instalación y cuenta con dispositivos de control intuitivos y preconfigurados.

Características

  • Diseño y montaje realizados en la fábrica.
  • Se adapta a una amplia gama de sistemas de agua enfriada sin ningún impacto hidráulico.
  • Rendimiento superior: ventiladores EC y bombas de velocidad variable.
  • Medición de la energía: medición de la eficiencia en tiempo real.

Ventajas

  • La solución de refrigeración con agua enfriada más eficiente en un único paquete.
  • Instalación sencilla y tiempo de puesta en servicio reducido.
  • Pantalla táctil de Trane para la configuración y las tendencias.

TracerTM UC600

  • Pantalla táctil a color de 7” de fácil lectura.
  • Lógica de control avanzada para maximizar el ahorro de energía.
  • Medición de la energía y tendencias de rendimiento.
  • Notificación de alarmas y programación del sistema.
  • Capacidades de comunicación BACnetTM .

Formulario de solicitud de contacto