Actualización de las enfriadoras

Si actualiza los componentes principales de su planta de enfriadoras, podrá beneficiarse de la última tecnología. No solo logrará que su edificio cumpla con la normativa más reciente, sino que, además, se beneficiará de una reducción de los costes de explotación de hasta un 30%. 

Características

  • Nueva tecnología: variador AFD y ventiladores EC
  • Refrigerante HFC
  • Conexión sencilla a sistemas BMS: BACnet, Modbus y LonTalk

Ventajas

  • Aumento del tiempo de actividad de la enfriadora
  • Reducción de hasta el 30% de los costes de explotación de la enfriadora
  • Cumplimiento de las normas medioambientales

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto