Chiller Plant Manager

Si los componentes del sistema funcionan a su máximo rendimiento, el tiempo de funcionamiento se minimiza, lo que permite reducir el consumo de energía en hasta un 20% y aumentar la vida útil de dichos componentes. El sistema también avisa a los usuarios cuando debe ejecutarse el mantenimiento programado. 

Características

  • Dispositivo de control de los equipos: enfriadora, bomba y torre
  • Mejora de la eficiencia de la enfriadora
  • Reducción del tiempo de funcionamiento de los equipos
  • Adaptación a la capacidad de la enfriadora y la carga

Ventajas

  • Interfaz gráfica del operador del sistema
  • Árbol de navegación personalizado para un fácil acceso
  • Recuperación de fallos
  • Rotación de las enfriadoras
  • Mantenimiento programado
  • Alarmas y funcionamiento remotos
  • Supervisión del operador del dispositivo de control de la planta de enfriadoras

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto