Actualización de los dispositivos de control de las enfriadoras

El controlador de enfriadoras Tracer AdaptiView™ de Trane permite a las enfriadoras funcionar con unos niveles óptimos de rendimiento y eficiencia. Permita que sus enfriadoras se beneficien de los avances tecnológicos: En Trane podemos reconvertir los controladores de sus enfriadoras antiguas con Tracer AdaptiView™, para que usted pueda empezar a ahorrar.

Características

  • Gran pantalla táctil a todo color para controlar con los dedos los subsistemas de la enfriadora.
  • Acceso instantáneo a los datos de funcionamiento para un análisis y una resolución de los problemas más rápidos.
  • Actualizaciones del estado visibles de un vistazo que muestran fácilmente parámetros de funcionamiento claves.
  • Informes de diagnóstico y gráficos de tendencias de fácil lectura que contribuyen a ajustar con precisión los dispositivos de control de la enfriadora.
  • Algoritmos líderes del sector que optimizan el control en condiciones que cambian con rapidez.

Ventajas para el cliente

El controlador Tracer AdaptiView ayuda a los operadores a mantener funcionando la planta de enfriadoras con la máxima eficiencia gracias a una interfaz gráfica de usuario que ofrece una comprensión excelente y unos tiempos de respuesta reducidos:

  • Mejora la productividad del operador.
  • Garantiza un funcionamiento continuo con los mejores algoritmos de control adaptativo del sector.
  • Optimiza el funcionamiento de la enfriadora.
  • Ofrece una integración más sencilla en los sistemas de automatización de edificios gracias a la flexibilidad de los protocolos abiertos.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto