Cada una de las piezas de los equipos HVAC con componentes giratorios cuenta con su propia “señal” de vibraciones. Cualquier cambio en esta señal puede utilizarse para identificar de un modo preciso problemas incipientes, como el desgaste de los cojinetes, el desequilibrio del eje y la degradación de la tolerancia del rotor del compresor de tornillos.
Características
- Análisis de la “señal” de vibraciones:
- Detecta la fuente de la vibración.
- Detecta el nivel de vibración.
- Identificación de desequilibrios en el eje.
Ventajas
- Reducción del tiempo de inactividad del compresor.
- Detección del riesgo de avería antes de que se produzcan daños: mantenimiento predictivo.
- Adopción de medidas correctivas antes de que se produzcan averías.