Un intercambiador de calor contiene cientos de tubos, todos ellos sometidos a esfuerzo mecánico y corrosión química. Por ello, los tubos son determinantes para el rendimiento y la fiabilidad de la enfriadora y, pese a esto, los programas de mantenimiento estándar no suelen comprobarlos. Trane, que cuenta con las herramientas y tecnologías más innovadoras, puede detectar, localizar y registrar la corrosión interna y externa, las incrustaciones, el desgaste o las fisuras antes de que sus consecuencias empiecen a dañar la instalación.
Características
- Análisis de tubos por corriente de Foucault
- Identificación de problemas en los tubos del intercambiador
- Análisis de todos los tubos
- Notificación de la naturaleza de los defectos (si se encuentran)
- Identificación de la causa de la avería
Ventajas
- Detección precoz antes de que se produzcan daños
- Entrega de un informe completo con sugerencias de medidas correctivas
- Prevención de fugas