Evitamos los problemas del calor en el sector sanitario
Un hospital público tenía que enfrentarse a la dificultad de contar con refrigeración suficiente en las distintas alas durante el calor del verano.
Más informaciónSeleccionar un idioma cambia el idioma y el contenido del sitio de Trane.
Con una rápida disponibilidad 24/7, nuestra fiable flota de enfriadoras, unidades rooftop y bombas de calor de alquiler es la mejor opción si se necesita recuperar la calefacción o la refrigeración en seguida.
Los servicios de alquiler Trane Rental Services cuentan con una amplia flota de enfriadoras, bombas de calor y unidades rooftop de 10 kW a 2 MW, capaces de satisfacer cualquier necesidad.
Aprovechamos la amplia cartera de productos de Trane e incorporamos unidades totalmente nuevas cada año para proporcionar la calidad, la fiabilidad y la innovación habituales de Trane. De 10 kW a 2 MW, tenemos todo lo que necesite.
Optimizamos continuamente la presencia y la logística de nuestra flota para reducir los tiempos de entrega y puesta en servicio.
Todos nuestros equipos disfrutan de un mantenimiento perfecto de acuerdo con los estándares más elevados. Nuestros clientes pueden confiar en nuestra amplia red de ingenieros de servicio para disfrutar de un soporte técnico sobresaliente 24/7. Todo está incluido.
Una unidad de alquiler constituye la solución ideal para sustituir una unidad averiada o con un bajo rendimiento, sin tener que asumir un compromiso a largo plazo. No es necesario apresurarse para realizar una reparación o una sustitución de alto coste: una unidad de alquiler le permitirá ganar tiempo y le proporcionará tranquilidad y, al mismo tiempo, le ofrecerá la refrigeración o la calefacción que necesite.
Una enfriadora está diseñada para enfriar un líquido, como agua o salmuera. El calor eliminado del líquido se puede disipar en un condensador integrado o a distancia, en una torre de refrigeración o un dry-cooler.
Una unidad rooftop es una unidad compacta que enfría el aire directamente. Resulta ideal para aplicaciones de aire acondicionado o deshumidificación gracias a que las conexiones se efectúan rápidamente a través de conductos de aire rígidos o flexibles. Lo único que se necesita es suministro de electricidad, el resto va incluido.
A diferencia de otras empresas de alquiler, en Trane estamos comprometidos con la descarbonización de la calefacción para ayudar a que nuestros clientes reduzcan su huella de CO2. Nuestra oferta principal de productos de calefacción es 100% eléctrica y mucho más eficiente que cualquier calentador tradicional. Además de eso, no queman combustible y sus emisiones locales son nulas.
Una bomba de calor emplea fuentes de energía renovables o residuales para suministrar agua templada o caliente de forma eficiente y fiable para diversos usos (agua caliente doméstica, agua para procesos o agua para calefacción). También se puede emplear la versión de agua a agua para proporcionar refrigeración y calefacción al mismo tiempo y lograr una eficiencia sin precedentes.
Una unidad rooftop es una unidad compacta que enfría el aire directamente. Resulta ideal para aplicaciones de calefacción de espacios gracias a que las conexiones se efectúan rápidamente con conductos de aire rígidos o flexibles. Lo único que se necesita es suministro de electricidad, el resto va incluido.
Indíquenos sus necesidades
Un hospital público tenía que enfrentarse a la dificultad de contar con refrigeración suficiente en las distintas alas durante el calor del verano.
Más informaciónEstas modernas instalaciones de fabricación situadas en el norte de los Países Bajos realizan inversiones continuas en innovaciones y en la mejor tecnología de su sector.
Más informaciónUna bodega de la región vinícola de Murfatlar en Rumanía necesitaba refrigeración temporal durante la temporada de vendimia.
Más informaciónLa artista multiplatino Ariana Grande visitó Europa en 2019 con su gira “Sweetener World Tour”.
Más informaciónDescubra cómo hemos ayudado a otros clientes