Póngase en contacto con un experto de Trane Rental

Necesidades de ampliación de la potencia y estacionales

Refrigeración y calefacción que se ajustan a sus necesidades, cuando las necesita

Un pico en la demanda de calefacción o refrigeración puede resultar crítica para el confort y la salud de las personas que ocupan un espacio, como un hospital, un edificio comercial, una fábrica o un almacén. En los procesos industriales, una desviación del valor de consigna ideal puede reducir la calidad o la productividad más allá de lo aceptable. Las cambiantes condiciones climáticas y económicas hacen que esto sea incluso más complicado, lo que pone de manifiesto las ventajas que puede ofrecer una solución de alquiler.

La mejor forma de gestionar los cambios en la carga y las demandas estacionales

En la mayoría de los casos, las demandas de calefacción o refrigeración dependen de la temperatura exterior o de otros factores internos, como el nivel de ocupación o la carga de producción. Por lo general, la demanda máxima dura tan solo un tiempo relativamente corto, a veces simplemente unos pocos días. Una solución de alquiler es el complemento perfecto para una instalación de HVAC con el fin de aumentar la potencia frigorífica o calorífica según se necesite.

  • No ponga en peligro el confort ni la calidad de su edificio o su proceso

    No ponga en peligro el confort ni la calidad de su edificio o su proceso

    Una solución de alquiler de Trane es lo más adecuado para cubrir los picos de demanda y garantiza que se mantienen los valores de consigna de refrigeración o calefacción para disfrutar del máximo rendimiento y la más alta calidad en su producción o para el confort y la satisfacción de las personas.

  • Minimice el riesgo financiero con un uso óptimo del capital y el efectivo

    Minimice el riesgo financiero con un uso óptimo del capital y el efectivo

    En la actualidad, el tamaño de las operaciones se amplía o se reduce mucho más rápido que antes. Una solución de alquiler elimina los costes si no se necesitan refrigeración o calefacción y, al mismo tiempo, es posible aumentar rápidamente la potencia cuando se incrementan los volúmenes de producción o la demanda. Tanto los costes fijos como los variables.

  • Fiabilidad, eficiencia y cobertura de mantenimiento de Trane

    Fiabilidad, eficiencia y cobertura de mantenimiento de Trane

    Todos nuestros equipos disfrutan de un mantenimiento perfecto de acuerdo con los estándares más elevados. Nuestros clientes pueden confiar en nuestra amplia red de ingenieros de servicio para disfrutar de un soporte técnico sobresaliente 24/7.

El mejor modo de gestionar las necesidades variables de calefacción o refrigeración

Una necesidad de calefacción o refrigeración siempre se puede dividir entre una carga nominal y una carga pico. Una necesidad estacional es un caso específico en el que la carga nominal equivale a cero. Un pico tiene una intensidad alta y una duración corta, por lo que una solución de alquiler es ideal para suavizar dichos picos y preservar unas condiciones óptimas de confort o en el proceso, incluso en situaciones complicadas. 

La potencia frigorífica o calorífica que necesita para satisfacer sus necesidades

Ampliación de la potencia bajo demanda

Cuando la potencia de la planta de HVAC existente no puede satisfacer la demanda debido a unas temperaturas ambiente excepcionalmente altas o bajas o por causa de un súbito aumento del volumen de producción o de la ocupación de un edifico, una solución de alquiler puede resolver el problema y ayudarle a recuperar el rendimiento adecuado de la calefacción o la refrigeración.

Ampliación de la potencia por diseño

Un planteamiento tradicional en el que se seleccione la potencia de una planta de HVAC en función de los picos de demanda generalmente supone un despilfarro, ya que durante gran parte del año los activos no se emplean. Un enfoque más inteligente y más moderno es invertir en la potencia de la planta de HVAC en función de la carga nominal y aprovechar la flexibilidad de una solución de alquiler para la gestión de los picos de carga.

Necesidades estacionales

Hay negocios que son temporales por naturaleza y necesitan calefacción o refrigeración durante periodos muy breves. Una solución de alquiler brinda toda la flexibilidad y la agilidad que se necesitan para que estos negocios sean rentables, gracias a un modelo de “pago por uso”.

Aplicaciones habituales: sector sanitario, aplicaciones industriales, sector hotelero, edificios comerciales y almacenes

Aplicaciones habituales: aplicaciones industriales, almacenes y edificios comerciales

Aplicaciones habituales: pistas de hielo, producción de vino y agricultura

Indíquenos sus necesidades

Experiencias de clientes

Evitamos los problemas del calor en el sector sanitario

Evitamos los problemas del calor en el sector sanitario

Un hospital público tenía que enfrentarse a la dificultad de contar con refrigeración suficiente en las distintas alas durante el calor del verano.

Más información
Pruebas de tecnología avanzada con Trane EaaSy

Pruebas de tecnología avanzada con Trane EaaSy

Estas modernas instalaciones de fabricación situadas en el norte de los Países Bajos realizan inversiones continuas en innovaciones y en la mejor tecnología de su sector.

Más información
Garantizamos el proceso de elaboración del vino en una bodega de Rumanía

Garantizamos el proceso de elaboración del vino en una bodega de Rumanía

Una bodega de la región vinícola de Murfatlar en Rumanía necesitaba refrigeración temporal durante la temporada de vendimia.

Más información
Control de la temperatura para los conciertos de una estrella internacional

Control de la temperatura para los conciertos de una estrella internacional

La artista multiplatino Ariana Grande visitó Europa en 2019 con su gira “Sweetener World Tour”.

Más información

Soluciones de alquiler relacionadas

Contacte con nosotros

Póngase en contacto con un experto en servicios de alquiler local de Trane

Le ayudaremos a encontrar la solución que necesite
¿Cómo le gustaría que nos pusiéramos en contacto con usted? *