Póngase en contacto con un experto de Trane Rental

Alquiler de calefacción

Suministro de calefacción sostenible, rápido y seguro

Para calefacción de espacios, agua caliente doméstica o calefacción para procesos, muchas aplicaciones requieren aire tibio o agua templada o caliente. Trane Rental Services puede proporcionarle la calefacción que necesita, en cualquier forma y con cualquier potencia. Nuestra flota se basa en exclusiva en la tecnología de bombas de calor para ofrecer la calefacción más sostenible, eficiente y segura.

Soluciones de calefacción para todas las aplicaciones y necesidades

Los ingenieros de Trane pueden aprovechar nuestra amplia flota de bombas de calor, unidades de tratamiento de aire y unidades rooftop, modernas y eficientes, para suministrar calefacción de la manera más efectiva y fiable. No nos limitamos a proporcionar un calentador: le brindamos servicios y soluciones de calefacción sostenibles.

  • Calefacción renovable y sostenible

    Calefacción renovable y sostenible

    La tecnología de bombas de calor utiliza energía renovable del aire, el agua o la tierra. Por cada 1 kW de electricidad, nuestras bombas de calor y unidades rooftop proporcionan al menos 3 kW de calefacción. En una caldera o un calentador tradicional, por cada 1 kW que se quema se obtiene menos de 1 kW de calor útil.

  • Seguras y ecológicas

    Seguras y ecológicas

    Nuestras bombas de calor y unidades rooftop no emplean combustibles fósiles: para funcionar, solo necesitan electricidad. Por tanto, se acaba con la cara y arriesgada manipulación del combustible y no se generan emisiones locales ni contaminación.

  • Fiabilidad, eficiencia y cobertura de mantenimiento de Trane

    Fiabilidad, eficiencia y cobertura de mantenimiento de Trane

    Todos nuestros equipos disfrutan de un mantenimiento perfecto de acuerdo con los estándares más elevados y nuestros clientes pueden confiar en nuestra amplia red de ingenieros de servicio para disfrutar de un soporte técnico sobresaliente 24/7.

Una amplia gama de equipos en constante evolución

La flota de alquiler de Trane incorpora las más modernas enfriadoras, unidades rooftop y unidades de tratamiento de aire de Trane, equipadas con conexiones rápidas para el aire, el agua y la electricidad y dotadas de bastidores de seguridad para mejorar la protección y facilitar su manipulación.

Los productos más recientes de Trane se integran rápidamente en la flota para ofrecer a nuestros clientes de alquiler el mejor rendimiento y la tecnología más moderna.

Bombas de calor de aire a agua

Las bombas de calor de aire a agua (AW HP) son una solución ideal para la producción de agua templada. Su batería de evaporador integrada captura el calor del aire exterior. Todas nuestras unidades son reversibles y pueden producir agua fría mediante la inversión del ciclo termodinámico, por lo que resultan una solución ideal para todo el año.

Unidades de tratamiento de aire (UTA)

Una UTA es el complemento ideal de una bomba de calor como forma de calentar el aire empleando agua templada. Una combinación de bombas de calor y UTA puede realizar las tareas más complejas con una flexibilidad y una escalabilidad excelentes. Las unidades de tratamiento de aire o UTA de pequeño tamaño resultan muy efectivas para la distribución de refrigeración o calefacción para varios espacios o implementar una distribución uniforme en un solo espacio de gran tamaño. También brindan la flexibilidad de ajustar distintas zonas a diferentes temperaturas y pueden soportar requisitos de presión estática elevada.

Unidades rooftop

Para la calefacción de espacios, no hay nada más práctico y efectivo que una unidad rooftop de Trane, que integra todas las funciones de refrigeración, calefacción y ventilación. Lo único que se necesita para utilizar una unidad rooftop es energía eléctrica. Nada más: ni agua ni combustible. Gracias a la gestión integrada del aire de renovación y de la recirculación, una unidad rooftop de Trane minimiza las pérdidas y maximiza la eficiencia del sistema.

Bombas de calor de fuente de agua

Una bomba de calor de fuente de agua (WSHP) captura el calor de una fuente de agua a través de su evaporador. La fuente de agua puede ser un río o un lago, pero en las aplicaciones de alquiler habitualmente se emplea agua de procesos para las necesidades de refrigeración, o al menos el circuito de calor residual del condensador de una planta de enfriadoras de condensación por agua ya existente.

Al realizar su ciclo termodinámico, la WSHP suministra agua templada o caliente a un nivel de temperatura superior al de la fuente de agua fría. Se trata de un proceso muy eficiente que puede llegar a alcanzar un coeficiente de rendimiento (COP) superior a 6. Esto se traduce en que 1 kW de energía gastada se corresponde con un suministro de 6 kW de calor. Cuando el evaporador está conectado a un circuito de refrigeración, la unidad produce refrigeración y calefacción al mismo tiempo. Este efecto simultaneo logra que la generación de calefacción sea tan eficiente que la denominamos “calentamiento gratuito”.

Solución relacionada