Perfil bajo con una altura de la unidad de 306 mm que se ajusta a todos los huecos de falso techo, incluso los más estrechos.
Rejilla del aire de retorno lineal con un ángulo de inclinación de 45° para evitar la mezcla del aire de suministro y el aire de retorno.
Compuertas redondas del aire de suministro con 4 bocas para optimizar la descarga de aire con un efecto Coanda perfecto en todas las velocidades de ventilador.
3 velocidades del ventilador configuradas de fábrica, ajustables en obra.
Conexiones de admisión del aire de renovación en dos lados del aire de retorno.
Ventajas para el cliente
Distribución del aire a través de un perfecto efecto Coanda para un elevado nivel de confort.
Funcionamiento silencioso: alto nivel de confort sonoro.
Dispositivos de control de la unidad configurados de fábrica para una instalación sencilla y una puesta en marcha inicial inmediata.
La mejor tecnología de control para ofrecer un nivel de confort excelente.
Excelente filtración del aire con el diseño de la rejilla del aire de retorno que libera hasta el 100% del espacio de abertura al filtro.
Descripción de la gama
CFAS: casete con motor AC del ventilador.
CFAE: casete con motor EC del ventilador.
Opciones
La versión con plénum elevado aumenta la capacidad de drenaje por gravedad de condensados hasta 160 mm.
Filtro G0 o EU3 instalado de fábrica.
2 velocidades del ventilador configuradas de fábrica para lograr una potencia perfecta y un sonido ajustado a la carga de aire acondicionado.
Resistencia eléctrica instalada de fábrica, bomba de drenaje y válvulas de agua de 2 y 3 vías.
Dispositivos de control instalados de fábrica para aplicaciones autónomas, de maestro/esclavo y de sistemas de gestión de edificios.
Opciones de ahorro de energía
El motor EC del ventilador permite lograr una reducción del consumo energético anual del 60%.
Accesorios
Compuertas de volumen constante de 30 a 180 m3/h asociadas a una conexión de espiga de 99 o 124 mm de diámetro.
Bandeja de drenaje auxiliar para el lado izquierdo o derecho.
Válvula de agua de 2 y 3 vías de conexión/desconexión con actuadores térmicos.
Amplia selección de termostatos.
Dispositivos de control
Gran variedad de termostatos de pared para cubrir todas las aplicaciones de unidades autónomas.
Control de grupo de hasta 20 unidades con mando a distancia por infrarrojos o interfaz del termostato de montaje en pared.