CWS/CWE de 4 vías

Características principales

  • Perfil bajo con una altura de la unidad de 296 o 329 mm que se ajusta a todos los huecos de falso techo, incluso los más estrechos.‎
  • Tecnología del motor AC estándar o EC avanzado del ventilador.
  • 3 velocidades del ventilador ajustadas de fábrica.
  • Bomba de drenaje centrífuga instalada de fábrica.
  • Rejillas de descarga ajustables.
  • Conexiones de admisión del aire de renovación en tres lados.
  • Conexiones del aire de descarga en dos lados.
  • Sensor del aire de retorno con mando a distancia por infrarrojos o controles electrónicos de la interfaz de usuario.

Ventajas para el cliente

  • Funcionamiento silencioso: alto nivel de confort sonoro.
  • Difusión de aire de 4 vías con excelente efecto Coanda.
  • Unidad configurada de fábrica para una instalación sencilla y una puesta en marcha inicial inmediata.
  • La mejor tecnología de control para ofrecer un nivel de confort excelente.

Descripción de la gama

  • CWS: casete con motor AC del ventilador.
  • CWE: casete con motor EC del ventilador.

Opciones

  • Resistencia eléctrica de serie instalada de fábrica.
  • Todos los tipos de aplicaciones disponibles asociados a una gran variedad de intercambiadores de elevada eficiencia.
  • El mando a distancia por infrarrojos debe montarse en obra.

Opciones de ahorro de energía

  • El motor EC del ventilador permite lograr un ahorro energético anual del 60%.

Accesorios

  • Válvula de agua de 2 y 3 vías de conexión/desconexión con actuadores térmicos.
  • Conexiones de espiga del aire de renovación.

Dispositivos de control

  • Gran variedad de termostatos de pared para cubrir todas las aplicaciones de unidades autónomas.
  • Control de grupo de hasta 20 unidades con el mando a distancia por infrarrojos o la interfaz de usuario de montaje en pared ETN/ECM con sensor de temperatura ambiente.

Formulario de solicitud de contacto