Sistema de control por microprocesador personalizado con protección contra el sobrecalentamiento y una válvula de expansión electrónica (EEV).
Compresores rotativos dobles con inverter de CC.
Ventiladores axiales accionados por inverter de CC.
Batería del condensador con tubos de cobre y aletas de aluminio hidrofílico.
Intercambiador de calor: placa soldada de acero inoxidable AISI 316.
Circuito frigorífico con tubos de cobre con control de la condensación, una válvula EEV, una válvula de inversión, un presostato de alta/baja presión, un colector y un separador de líquido, válvulas de control y mantenimiento, una entrada doble de presión y transductores de alta y baja presión.
Sistema hidráulico integral con una bomba sin escobillas de alto rendimiento, un tanque de expansión, un interruptor de flujo, una válvula de aire, una válvula de descarga de presión, un manómetro y una válvula de agua para cargar/descargar el sistema.
Aptas para solicitar el incentivo Conto Termico 2.0.
Refrigeración y calefacción de clase A. Disponibles para todos los programas de ayudas regionales.
Conformes con la directiva Ecodesign.
Configuración modular con un controlador Hi-T (opcional).
Para los modelos de 6 a 16 kW:
2 versiones de bombas de calor reversibles disponibles.
Con o sin kit de desescarche integrado.
3 niveles de paquetes acústicos disponibles.
Para los modelos de 25 a 70 kW:
Bomba de calor reversible con inverter.
Con o sin inyección de vapor.
3 niveles de paquetes acústicos disponibles.
Ventajas para el cliente
Diseñadas para aplicaciones comerciales ligeras.
Al ser extremadamente versátiles, pueden proporcionar agua caliente para la calefacción durante el invierno, agua caliente sanitaria y agua enfriada para la refrigeración durante el verano.
El sistema funciona a la perfección con sistemas radiantes y fan coil utilizando una fuente de alimentación procedente de fuentes renovables o de la red eléctrica.
Pueden proporcionan agua caliente para la calefacción durante el invierno, agua caliente sanitaria a 58 °C (hasta 65 °C con la resistencia eléctrica auxiliar) y agua enfriada para la refrigeración durante el verano.
Los compresores con inverter de CC le permiten ahorrar hasta un 25% en el consumo de energía. Los compresores con inverter optimizados para el funcionamiento de las bombas de calor en condiciones exigentes cuentan con un sistema de inyección de vapor para proporcionar un elevado nivel de confort con un bajo consumo de energía durante la temporada invernal (con una temperatura ambiente de hasta -25 °C).
Opciones
Modelos de 6 a 16 kW
Bomba de calor reversible 3D con kit de desescarche integrado.
Controlador remoto multifuncional con pantalla táctil.
Amortiguadores de goma.
Módulo Wi-Fi.
Tratamiento anticorrosión Fin Guard.
Sonda para el agua sanitaria.
Accesorios
Modelos de 6 a 16 kW
Amortiguador de vibraciones.
Control remoto con pantalla táctil.
Válvula antirretorno (1”) con un Kvs de 6,9.
Sistema de sondas remotas/depósito de almacenamiento con sonda.
Protección antihielo.
Modelos de 25 a 70 kW
Módulo de protección.
Ventilador de CC.
Bomba de circulación EC sin escobillas.
Predisposición para una bomba externa.
Bomba de circulación autoadaptativa.
Bomba AC con inverter.
Kit anticongelación.
Módulo de gestión de la planta.
Bajo nivel de ruido (funda).
Nivel de ruido ultrabajo (funda + Axitop).
Sistema de control personalizado con microprocesador.
Todas las unidades pueden funcionar en 3 modos: modos de calefacción, de refrigeración y de recuperación de energía.
El control gestiona el sistema circulatorio secundario, el desviador y las válvulas mezcladoras.
El control también puede gestionar los sistemas térmicos y solares externos.
También se encuentra disponible el control remoto como opción.
El controlador también gestiona las siguientes funciones: la regulación de la temperatura del agua, la protección anticongelación, la secuencia de puesta en marcha de los compresores y la configuración del tiempo, el restablecimiento y la gestión de las alarmas, la modulación de los ventiladores y la modulación de la bomba.
Es posible conectar el microprocesador al sistema de control remoto del BMS mediante el protocolo Modbus bajo solicitud.
El sistema de control, junto con la tecnología INVERTER y los sensores integrados, supervisa y adapta de forma continua el rendimiento del compresor con inverter, la bomba de circulación y el ventilador.
Opción Hi-T
El Hi-T es un controlador remoto con pantalla táctil para la gestión centralizada de la red del sistema de la enfriadora/bomba de calor.
Dicho controlador también gestiona las funciones parciales (es decir, como un panel de control remoto de una única enfriadora/bomba de calor o un termostato para la gestión de las zonas).
Integra sensores de humedad y temperatura para el análisis termohigrométrico del entorno y para la gestión del valor de consigna doble para los sistemas de calefacción por radiación a través del suelo que utilizan un sistema de deshumidificación.
La interfaz intuitiva simplifica la utilización del controlador.
El controlador remoto supervisa periódicamente la red. Transcurre un tiempo de ciclo entre la señalización o la solicitud del comando y la activación de la función, que depende de la amplitud de la red de las bombas de calor o las unidades fan coil.