Sistema totalmente modular: Capacidad de conectar 6 módulos sin ninguna restricción hasta 810 kW.
Superficie en planta compacta para todos los modelos: 2,4 m de longitud x 1 m ancho.
Diseño adaptado para caber en la mayoría de los ascensores de servicio.
Sin necesidad de alquilar una grúa o un helicóptero para acceder al tejado.
Conforme con la directiva Ecodesign ENER Lot21. Todos los niveles de SEER ≥ 3,8.
Compresores scroll DSH en tándem y válvulas de expansión electrónicas.
Baterías del condensador de microcanal que se traducen en una baja carga de refrigerante R410A = Sostenibilidad y costes inferiores.
Industrialización de diseño avanzado para optimizar las operaciones de mantenimiento. Total accesibilidad a todos los componentes.
Ventajas para el cliente
Instalación en cualquier momento y lugar:
El diseñador del sistema HVAC puede jugar con la distribución del peso y la organización del espacio en el tejado del edificio, por ejemplo.
Diseño de la planta de HVAC flexible o aspecto estético. Es posible instalar cada módulo de forma diferente.
Por ejemplo, diferentes esquinas del tejado, diferentes niveles del suelo, etc.
Funcionamiento continuo ininterrumpido.
Sistema justo a tiempo.
Manipulación sencilla:
Perfecta para proyectos con un acceso limitado.
Perfecta para proyectos en el centro urbano, donde no está permitido el acceso a los tejados.
Perfecta para la reconversión.
Inversión flexible y optimizada:
Distribuya las inversiones con una ampliación gradual de la potencia.
Añada una unidad modular únicamente cuando necesite más potencia, sin ningún coste adicional.
Sin ninguna restricción y en cualquier momento del proyecto, sin necesidad de planificar adicionalmente una potencia adicional hasta 6 unidades y hasta 810 kW.
Opciones
Recuperador.
Recuperación de calor.
VERSIONES ACÚSTICAS
Nivel sonoro bajo.
Nivel sonoro ultrabajo.
OPCIONES HIDRÁULICAS
Estación de la bomba compacta: presión de descarga baja.
Estación de la bomba compacta: presión de descarga media.
Estación de 2 bombas compactas: presión de descarga baja.
Estación de 2 bombas compactas: presión de descarga media.
Estación de la bomba compacta: presión de descarga baja y depósito de agua.
Estación de la bomba compacta: presión de descarga media y depósito de agua.
Estación de 2 bombas compactas: presión de descarga baja y depósito de agua.
Estación de 2 bombas compactas: presión de descarga media y depósito de agua.
Estación de la bomba compacta con inverter: presión de descarga baja.
Estación de la bomba compacta con inverter: presión de descarga media.
Estación de la bomba compacta con 2 inverter: presión de descarga baja.
Estación de la bomba compacta con 2 inverter: presión de descarga media.
Estación de la bomba compacta con inverter: presión de descarga baja y depósito de agua.
Estación de la bomba compacta con inverter: presión de descarga media y depósito de agua.
Estación de 2 bombas compactas con 2 inverter: presión de descarga baja y depósito de agua.
Estación de 2 bombas compactas con 2 inverter: presión de descarga media y depósito de agua.
Accesorios
ACCESORIOS PARA UNA CONEXIÓN MODULAR
FlexMaster.
Kit de conexión hidráulica para la conexión de módulos individuales.
Kit de conexión hidráulica para la conexión de módulos individuales (para las versiones hidráulicas).
ACCESORIOS MONTADOS
Kit para baja temperatura ambiente (hasta -10 °C).
Manómetros de gas.
Rejillas antiintrusión completas.
Corrección del factor de potencia al coseno de fi = 0,91.
Resistencia eléctrica del panel de control con termostato.
Inversión automática de las bombas de agua.
Relé de protección contra el fallo de fase.
Tarjeta en serie con protocolo BacNet MS/TP.
Tarjeta en serie con protocolo BacNet TCP/IP.
Pasarela Modbus LonTalk.
Arranque progresivo.
Suministro de alimentación eléctrica sin conductor neutro de 400 V/3 fases.
Disyuntores automáticos.
Control de la condensación por etapas.
Control de la condensación con modulación de la velocidad variable del ventilador.
Ventiladores ELECTRÓNICOS ECO-PROFILE con un perfil ecológico.
Ventiladores ELECTRÓNICOS ECO-PROFILE con un perfil ecológico de alta presión estática (100 Pa).
Difusores Axitop.
Batería de condensación anticorrosión con electro revestimiento.
ACCESORIOS SUELTOS
Kit del contenedor marítimo.
Interruptor de flujo.
Llenado de agua automático.
Filtro de agua.
Pantalla de control remoto.
Manómetros de agua.
Kit Victaulic.
Soportes antivibración de goma.
Soportes antivibración de muelles.
OPCIONES MONTADAS DE FÁBRICA
Modbus RS485.
Válvula de expansión electrónica.
Cables numerados.
Controlador FlexMaster
Control de hasta 6 unidades con la misma potencia o con una potencia diferente (sistemas de 2 tubos).
Control del kit hidráulico: Gestión del grupo de bombas de agua externas o de las bombas de agua integradas en cada unidad.
Gestión del valor de consigna: Ajuste basado en la temperatura del agua de entrada o de salida según lo proporciona la sonda.
Comunicación en serie RS485 entre las unidades modulares y el controlador FlexMaster.
Interfaz en varios idiomas.
Carcasa de PVC con puerta transparente, resistente a los rayos UV y con protección de clase IP 66.
Contactos sin potencial para las señales de las alarmas genéricas y para la activación de la bomba de agua.
Contactos sin potencial para:
La activación del sistema.
Los ajustes de configuración estacional con una señal externa.
La posible condición de alarma de la bomba o las bombas externas.
La gestión del valor de consigna doble.
La conexión con el sistema BMS mediante el protocolo Modbus/RS485.
Las sondas de entrada y salida para el usuario principal.
La sonda del aire exterior.
Las sondas para el control de la temperatura de usuarios secundarios, como la recuperación total o parcial y el DHW (solo en caso necesario).
FlexMaster en cualquier momento y lugar
Ideal para conectar diversas unidades modulares Flex o un único “controlador principal”.
Para ampliar la potencia de la planta de enfriadoras/bombas de calor.
Para controlar las funciones principales y los modos de funcionamiento de las unidades modulares.
Funcionamiento ininterrumpido. En caso de que sea necesario un mantenimiento preventivo o correctivo en una unidad modular, las restantes unidades seguirán funcionando.
Potencia de reserva o de apoyo.
El número de instalaciones que requieren una potencia de reserva o de apoyo está aumentando (por ejemplo, hospitales, bancos, centros de datos, edificios de apartamentos de lujo, etc.).
Los sistemas tradicionales requieren una segunda unidad con una potencia similar. Los sistemas modulares Flex logran el mismo efecto añadiendo simplemente una unidad modular.
Control de hasta 6 unidades con la misma potencia o con potencias diferentes.