Bomba de calor Lyra™ CXCN

Refrigeración: 50-245 kW y calefacción: 55-270 kW

Características principales

  • Compresores scroll herméticos con bajas vibraciones y un bajo nivel sonoro.
  • Ventilador sin envolvente de alto rendimiento para su instalación en interiores con entrada y salida del aire mediante conductos. Ventilador EC sin envolvente opcional para mejorar la presión estática externa a hasta 400 Pa con el fin de lograr una modulación de la capacidad mejorada y un aumento del ahorro de energía.
  • Intercambiador de calor de placas en el lado de agua con un presostato diferencial y una resistencia eléctrica con protección anticongelación.
  • Baterías de alto rendimiento del intercambiador de calor del lado de aire con aletas y tubos de cobre sin uniones expandidos en aluminio corrugado.
  • Válvula de expansión termostática.
  • Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado.
  • Caudal de aire horizontal o vertical.
  • Presión estática externa de los ventiladores de hasta 300 Pa.
  • Intercambiador de calor de placas en el lado de agua con un presostato diferencial y una resistencia eléctrica con protección anticongelación.
  • Válvula de expansión electrónica.          
  • Controlador por microprocesador para gestionar el modo de encendido/apagado de la unidad, el ajuste del modo de funcionamiento y el ajuste de los parámetros.
  • Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado.
  • Total conformidad con la normativa 2016/2281 de la UE para las enfriadoras de confort.

Ventajas para el cliente

  • Dimensiones compactas que permiten instalaciones flexibles tanto en los edificios nuevos como en los ya existentes.
  • Tareas de mantenimiento sencillas gracias a la ubicación de los componentes.
  • Excelentes niveles de confort sonoro.
  • El sistema de desescarche digital autoadaptativo es capaz de intervenir únicamente en caso de formación de hielo de un grosor uniforme en las aletas de las baterías.
  • El control lógico dinámico gestiona el diferencial de temperatura del agua de entrada basándose en la velocidad de dicha variación. Gracias al DLC, el número de arranques del compresor se reduce, garantizando un ahorro tanto económico como energético.
  • La función del valor de consigna dinámico permite cambiar simultáneamente el valor de consigna para lograr siempre las mejores condiciones de confort y el máximo ahorro energético.
  • Perfecta para una gran variedad de aplicaciones y edificios
    • Edificios con un tejado curvado o no lo suficientemente grande.
    • Sistema de aire acondicionado en cada una de las plantas con medición o facturación por separado.
      • Ejemplo: Edificios de apartamentos de lujo.
    • Instalaciones sensibles al ruido:
    • La instalación “oculta” en interiores elimina las quejas del vecindario.
    • Entrada y descarga de aire mediante conductos.
    • Instalación sencilla de los silenciadores de los conductos personalizados, que cumplen
      • los requisitos sonoros específicos.
    • Permite aislar la sala de máquinas de una baja temperatura del aire exterior.
      • Ejemplos: Teatros/hoteles/edificios de oficinas en el casco antiguo de las ciudades.
    • Zonas con una elevada contaminación atmosférica.  La instalación en interiores protege la unidad de la corrosión.  Aplicación de una capa de revestimiento de buena calidad en la batería del condensador.
  •  

Opciones

  • Fundas de insonorización para los compresores.
  • Arrancador progresivo.
  • Tarjeta de comunicaciones en serie RS 485.
  • Corrección del factor de potencia al coseno de fi = 0,91.
  • Disyuntores automáticos.
  • Recuperador.
  • Relé de protección contra baja tensión/sobretensión + contra el fallo de fase.
  • Baterías de condensación con revestimiento de epoxi.
  • Baterías de condensación prepintadas.
  • Baterías de condensación de cobre/cobre.
  • Controlador por microprocesador iPro con la tarjeta en serie opcional con protocolo BACnet, Modbus o LonTalk™.

Accesorios

  • Filtros G4-EU4 del aire de entrada al condensador.
  • Panel de control remoto.
  • Interruptor de flujo.
  • Llenado de agua automático.
  • Filtro de agua.
  • Manómetros de agua.
  • Manómetros de gas.
  • Soportes antivibración de goma o muelles.
  • Controlador por microprocesador para gestionar el modo de encendido/apagado de la unidad, el ajuste del modo de funcionamiento, el ajuste de los parámetros y la visualización de los códigos de error.
  • Válvula de expansión electrónica de Carel. 
  • El cálculo del valor de consigna es la estrategia utilizada para seleccionar los valores acreditados finales desde diversas fuentes de entrada:
    • Las entradas externas están cableadas directamente al controlador local de la enfriadora con entradas binarias de bajo voltaje (encendido/apagado o modo de refrigeración/calefacción).
    • Valor de consigna externo con señales analógicas de 4-20 mA o valor de consigna doble con una entrada digital. En este caso, es necesario pedir el controlador iPro de la unidad.
    • Las entradas BMS (opcionales)  son sistemas de automatización de edificios que pueden comunicarse con los dispositivos de control de la enfriadora mediante conexiones en serie de la red, incluidos los protocolos Modbus, LonTalk y BACNet. Las dos últimas opciones solo se encuentran disponibles con el controlador iPro.
  •  

Buscar más información sobre el producto

* Para obtener otras fichas técnicas de Ecodesign, póngase en contacto con su representante de Trane.