Bomba de calor TraneCube™ CXB

14-43 kW

Características principales

  • Compresor scroll.
  • Ventiladores axiales de tipo helicoidal.
  • Intercambiador de calor del lado de aire con tubos de cobre sin uniones y aletas de aluminio.
  • Intercambiador de calor del lado de agua de placa soldada de acero con un presostato diferencial y una resistencia eléctrica con protección anticongelación.
  • Control de la presión de condensación a baja temperatura ambiente con modulación de la velocidad variable del ventilador.
  • Cuadro eléctrico con interruptor principal.
  • Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado.

Ventajas para el cliente

  • Diseñada de conformidad con la directiva ErP 2009/125/CE.
  • El sistema de desescarche digital autoadaptativo es capaz de intervenir únicamente en caso de formación de hielo de un grosor uniforme en las aletas de las baterías.
  • El control lógico dinámico gestiona el diferencial de temperatura del agua de entrada basándose en la velocidad de dicha variación. Gracias al DLC, el número de arranques del compresor se reduce, garantizando un ahorro tanto económico como energético.
  • La función del valor de consigna dinámico permite cambiar simultáneamente el valor de consigna para lograr siempre las mejores condiciones de confort y el máximo ahorro energético.

Opciones

  • Kit para baja temperatura ambiente (hasta -10 °C) en el modo de calefacción.
  • Kit para baja temperatura del agua (hasta -12 °C).
  • Módulo hidráulico con bomba de agua.
  • Módulo hidráulico con bomba de agua y depósito de agua (se entrega por separado).
  • Fundas de insonorización para los compresores.
  • Arrancador progresivo
  • Resistencia eléctrica del panel de control con termostato
  • Relé de protección contra el fallo de fase
  • Baterías de condensación con revestimiento de epoxi

Accesorios

  • Panel de control remoto
  • Tarjeta de comunicaciones RS485.
  • Interruptor de flujo.
  • Llenado de agua automático.
  • Filtro de agua
  • Manómetros de agua.
  • Soportes antivibración de goma.
  • Controlador por microprocesador para gestionar el modo de encendido/apagado de la unidad, el ajuste del modo de funcionamiento, el ajuste de los parámetros y la visualización de los códigos de error.