Los innovadores avances tecnológicos de Trane se traducen en un impresionante aumento de la eficiencia energética. Ayudamos a los clientes a satisfacer sus necesidades de calefacción y refrigeración con una amplia cartera de sistemas HVAC energéticamente eficientes, junto con el alquiler, los servicios, el soporte de piezas y los controles avanzados.
Soluciones de sistemas térmicos para todos los sectores
Últimas noticias
Blog
Soluciones de almacenamiento en frío para eventos: Aumento de la eficiencia con contenedores Trane
16-01-2024 - En el dinámico mundo de los eventos, el catering, las ferias y los salones comerciales, la necesidad de un almacenamiento en frío fiable y eficiente es primordial. Ya se trate de preservar la frescura de los alimentos para miles de personas en un festival o de mantener la integridad de los productos sensibles a la temperatura en una feria, la solución de almacenamiento en frío adecuada puede marcar la diferencia. Aquí es donde entran en juego los contenedores frigoríficos Trane, que ofrecen un control preciso de la temperatura de +40°C a -70°C. Cámaras frigoríficas Trane: precisión y versatilidad Trane, líder en tecnologías de climatización,...
Blog
El papel esencial de las cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y de bebidas
13-12-2023 - Introducción En el...
Blog
Cómo la tecnología de bombas de calor está impulsando soluciones sostenibles de agua sanitaria para grandes edificios
30-11-2023 - Un proyecto de calefacción, ventilación y aire acondicionado...
Historias de éxito de clientes
Trane Rental resuelve la emergencia de control de temperatura en un laboratorio científico universitario
La facultad de ciencias de una de las principales universidades de investigación de Europa se enfrentó a un problema urgente cuando su enfriador existente, que tenía más de una década, falló repentinamente. Con casi 3.000 estudiantes y 400 profesores...
La solución Trane Rental garantiza una refrigeración confortable después de que un incendio dañara una enfriadora en un edificio emblemático de Londres
En el corazón de Londres, un espectacular edificio catalogado de Grado II se enfrentó a una situación de emergencia cuando un incendio dañó un enfriador recién instalado. Este emblemático edificio, construido originalmente como teatro a finales...
Las enfriadoras de bajo nivel sonoro de Trane Rental protegen el funcionamiento del centro de datos de la sede central de un banco británico
Un importante banco minorista del Reino Unido estaba realizando una evaluación exhaustiva de su sede, un prestigioso edificio de oficinas muy apreciado en la City londinense. El edificio atiende diariamente a un gran número de empleados y visitantes....
La rápida respuesta de Trane Rental garantiza la reapertura de una gran tienda de menaje del hogar en Bucarest
Cuando un importante minorista de artículos para el hogar de Bucarest llevó a cabo una exhaustiva inspección de primavera de su gran almacén, se descubrió una importante avería en el refrigerador. Con la reapertura programada para dentro de dos...
Descubra Trane
Selector de productos
Soluciones HVAC
Acuerdos de servicio
Piezas y suministros
Contacto con Trane
Conecte con su experto local de Trane
Le ayudaremos a encontrar la solución necesaria