Bomba de calor AquaStream 3G CXAM

60-470 kW

Características principales

  • Dos niveles de rendimiento: elevado o estándar.
  • Tres versiones acústicas: estándar, bajo nivel sonoro o tratamiento del paquete acústico integral.
  • Compresores scroll de alto rendimiento.
  • Temperatura del agua caliente de salida de hasta +55 °C.
  • Circuito frigorífico patentado.
  • Ventiladores de bajo nivel sonoro montados en bisagras diseñados por Trane.
  • Válvula de expansión electrónica.
  • Intercambiadores de calor de placas soldadas.
  • Componentes revestidos con pintura en polvo para una mayor duración.
  • Seccionador general/transformador.
  • Filtro de agua e interruptor de flujo.

Ventajas para el cliente

  • Efectividad del ciclo de vida.
  • Eficiencia y nivel sonoro sin compromiso.
  • Funcionamiento garantizado durante todo el año.
  • Fiabilidad y durabilidad extremas.
  • Perfecta para una gran variedad de aplicaciones industriales y de confort. 
  • Instalación y mantenimiento sencillos.

Opciones

  • Módulo hidráulico integrado con o sin depósito de inercia.
  • Bomba sencilla o doble.
  • Variador de frecuencia para el ajuste del caudal de la bomba.
  • Control de la protección anticongelación.
  • Revestimiento de la batería del condensador de epoxi negro.
  • Paneles con deflectores arquitectónicos y protectores de acceso.

Accesorios

  • Aisladores de neopreno.
  • Kit de conexiones ranuradas para tubos.

Dispositivo de control Tracer™ CH530

Sistema de control adaptativo (Adaptive Control™) por microprocesador con:

  • Panel de la interfaz de usuario fácil de utilizar.
  • Gestión del desescarche inteligente.
  • Interruptor externo de modo automático/parada.
  • Enclavamiento externo.
  • Control de la bomba de agua enfriada.
  • Módulo para la fabricación de hielo (opcional).
  • Tarjeta de cambio remoto del valor de consigna del límite de corriente y del agua enfriada (opcional).
  • Capacidades de comunicación BACnetTM, LonTalk® y Modbus. 

Formulario de solicitud de contacto