Enfriadora XStream RTHF

850-3.670 kW

Características principales

Las enfriadoras XStream de Trane se han diseñado para lograr un rendimiento líder del sector a carga parcial sin perjudicar el medio ambiente.

  • Refrigerante R1234ze con un PCA casi nulo (<1)
  • R-134a.
  • Un diseño de múltiples compresores permite lograr un rendimiento excelente a carga parcial al apagar algunos compresores mientras se utiliza toda la superficie de intercambio de calor para el compresor o los compresores restantes.
  • Circuito doble
  • Las bombas de calor y las enfriadoras de la gama XStream aprovechan el diseño de los intercambiadores de calor en serie de flujo cruzado para reducir la carga de trabajo de los compresores en todas las condiciones de funcionamiento.
  • 2 niveles diferentes de rendimiento:
    • XE: rendimiento eXtra alto.
    • HSE: alto rendimiento estacional (con AFD).

Descripción de la gama

  • Enfriadora compacta RTHF con el R134a: 1.135-3.670 kW
  • Enfriadora compacta RTHF G con el R1234ze: 850-2.755 kW

Ventajas para el cliente

  • Potencias ampliadas inigualables.
  • Alto rendimiento tanto en refrigeración como en calefacción.
  • Índice de fiabilidad del 99,5%.
  • Gran versatilidad para adaptarse a los requisitos cambiantes de las aplicaciones.

Opciones principales

  • Refrigeración para procesos industriales: temperatura del agua de salida del evaporador de hasta -12 °C
  • Fabricación de hielo
  • Conexión a la derecha/izquierda.
  • Funcionamiento con caudal primario variable (VPF).
  • Control inteligente e interfaz de Trane combinados:
    • Pantalla táctil TD7 a la vanguardia con monitor a color de 7”.
    • Clara presentación de la información crítica.
    • Configuración del monitor, tendencias de datos, informes y alarmas.
    • Navegación sencilla e intuitiva
    • Funcionamiento, supervisión y gestión eficientes
    • Estructura duradera para su uso en interiores y exteriores
  • Controlador Tracer™ UC800:
    • Nueva generación de plataformas de control de Trane para enfriadoras.
    • Algoritmos avanzados para las condiciones más duras.
    • Mantiene un funcionamiento eficiente y fiable.
  • Conectividad:
    • Total interoperabilidad a través de la interfaz SmartCom de comunicaciones inteligente con BACnetTM (IP y MSTP), LonTalk® y Modbus.
    • Total capacidad de control remoto a través de los dispositivos de control de la planta de enfriadoras o el BMS de Trane.

Formulario de solicitud de contacto