Enfriadora XStream™ eXcellent GVWF

310-2.660 kW

Características principales

El modelo GVWF de la gama XStream™ Excellent, que cuenta con compresores centrífugos de alta velocidad, proporciona una amplia gama de potencias de hasta 2,7 MW con un rendimiento líder del sector tanto a plena carga como a carga parcial.

  • Refrigerante R1234ze con un PCA casi nulo (<1).
  • R134a.
  • Doble circuito frigorífico.
  • 2, 3 o 4 compresores centrífugos sin aceite y de alta velocidad que utilizan cojinetes magnéticos con un variador de frecuencia integrado y un módulo del arrancador progresivo.
  • Circuito del economizador.
  • Evaporador inundado patentado por Trane.

Ventajas para el cliente

  • Rendimiento energético (EER) y rendimiento energético estacional (SEER) líderes del mercado con unos niveles sonoros más bajos.
  • Refrigerante R1234ze con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) cuyo valor es inferior a uno para superar los requisitos de la legislación actual en materia de gases fluorados y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
  • Funcionamiento silencioso: Discreta, incluso en aquellas aplicaciones más sensibles al ruido sin ninguna pérdida de potencia ni de rendimiento.
  • Alta corriente de entrada reducida significativamente durante la puesta en marcha.
  • Carga de refrigerante reducida.
  • Funcionamiento sencillo gracias a los dispositivos de control inteligentes y a la interfaz con pantalla táctil fácil de utilizar.
  • Sin concesiones: Con la legendaria fiabilidad de Trane.

Descripción de la gama

  • Enfriadora compacta GVWF con el R134a: 395-2.660 kW.
  • Enfriadora compacta GVWF G con el R1234ze: 310-1.820 kW.
 
 

Opciones principales

  • Conexión a la derecha/izquierda.
  • Conexión de alimentación doble.
  • Funcionamiento con caudal primario variable (VPF).
  • Control inteligente e interfaz de Trane combinados:
    • Pantalla táctil TD7 a la vanguardia con monitor a color de 7”.
    • Clara presentación de la información crítica.
    • Configuración del monitor, tendencias de datos, informes y alarmas.
    • Navegación sencilla e intuitiva.
    • Funcionamiento, supervisión y gestión eficientes.
    • Estructura duradera para su uso en interiores y exteriores.
  • Controlador Tracer™ UC800:
    • Nueva generación de plataformas de control de Trane para enfriadoras.
    • Algoritmos avanzados para las condiciones más duras.
    • Mantiene un funcionamiento eficiente y fiable.
  • Conectividad:
    • Total interoperabilidad a través de la interfaz SmartCom de comunicaciones inteligente con BACnetTM (IP y MSTP), LonTalk® y Modbus.
    • Total capacidad de control remoto a través de los dispositivos de control de la planta de enfriadoras o el BMS de Trane.
Herramienta de selección de productos