Enfriadora City RTSF G

180-385 kW

Características principales

Las enfriadoras City de Trane se han diseñado para ofrecer rendimiento y sostenibilidad, y así no poner el peligro el medio ambiente.

Compactas y modulares, resultan especialmente adecuadas para espacios reducidos.

  • Refrigerante R1234ze con un PCA casi nulo (<1)
  • Compresor helicoidal y variador de frecuencia Adaptive Frequency Drive (AFD).
  • Intercambiadores de calor de placas soldadas
  • Solo 920 mm de ancho.
  • Amplio rango de funcionamiento:
  •     Temperatura de salida de -12 °C a 30 °C en el lado del evaporador.
  •     Temperatura de salida de 10 °C a 80 °C en el lado del condensador.

Ventajas para el cliente

  • Solución sostenible y duradera para aplicaciones de menos de 400 kW.
  • Alto rendimiento tanto en refrigeración como en calefacción.
  • Índice de fiabilidad del 99,5%.
  • Gran versatilidad para adaptarse a los requisitos cambiantes de las aplicaciones.

 

Opciones principales

  • Refrigeración para procesos industriales: temperatura del agua de salida del evaporador de hasta -12 °C
  • Fabricación de hielo
  • Paneles de atenuación del sonido (hasta -6 dB(A) de atenuación).
  • Funcionamiento con caudal primario variable (VPF).
  • Control inteligente e interfaz de Trane combinados:
    • Pantalla táctil TD7 a la vanguardia con monitor a color de 7”.
    • Clara presentación de la información crítica.
    • Configuración del monitor, tendencias de datos, informes y alarmas.
    • Navegación sencilla e intuitiva
    • Funcionamiento, supervisión y gestión eficientes
  • Controlador Tracer™ UC800:
    • Nueva generación de plataformas de control de Trane para enfriadoras.
    • Algoritmos avanzados para las condiciones más duras.
    • Mantiene un funcionamiento eficiente y fiable.
  • Conectividad:
    • Total interoperabilidad a través de la interfaz SmartCom de comunicaciones inteligente con BACnetTM (IP y MSTP), LonTalk® y Modbus.
    • Funcionamiento maestro/esclavo
    • Total capacidad de control remoto a través de los dispositivos de control de la planta de enfriadoras o el BMS de Trane.

Buscar más información sobre el producto

* Para obtener otras fichas técnicas de Ecodesign, póngase en contacto con su representante de Trane.