Características principales
- Instalación con condensador remoto.
- Compresor de tornillo semihermético de accionamiento directo y baja velocidad con tan solo 3 piezas móviles y motor enfriado por gas de aspiración.
- Variador de frecuencia Adaptive Frequency™ Drive (AFD) de Trane.
- Control de carga totalmente modulante (15-100%).
- 4 niveles diferentes de rendimiento:
- SE: rendimiento estándar.
- HE: alto rendimiento.
- XE: rendimiento eXtra alto.
- HSE: alto rendimiento estacional (con AFD).
- Control de la temperatura del agua de salida del condensador desde el CH530.
- Control del ventilador.
- Temperatura máxima del condensador de 67 °C.
- Superficie en planta compacta: puede pasar por el hueco de una puerta sencilla de anchura estándar.
- Montaje mediante tornillos para que el desmontaje de la unidad resulte sencillo.
- Una única conexión de alimentación para reducir los costes de cableado.
- Panel de arranque de estrella-triángulo instalado de fábrica.
Ventajas para el cliente
Enfriadora de alto rendimiento basada en:
- Un evaporador de película descendente: rendimiento más alto con una carga de refrigerante más baja.
- Control vanguardista para garantizar una fiabilidad superior y un bajo coste de propiedad.
- Variador de frecuencia Adaptive Frequency™ Drive (AFD) de Trane para mejorar el rendimiento a carga parcial en la versión HSE.
Descripción de la gama
- RTWD: enfriadora compacta.
- RTUD: enfriadora sin condensador.